Pulssianturi
DFS60

DFS60E-TJAC01000
1037807
Piece
kopioi pikalinkki
    • Suorituskyky
      Pulssia kierrosta kohden1.000 1)
      Mittavaihe90° sähköinen/pulssia kierrosta kohden
      Mittavaihepoikkeama ei-binääreillä asemamäärillä± 0,2°
      Virherajat± 0,3°
      • 1) Ks. maksimaalinen kierroslukutarkastelu.
    • Liitännät
      TietoliikenneliitäntäInkrementaalinen
      Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdatTTL / RS-422
      Signaalikanavien määrä6-kanavainen
      Alustusaika40 ms
      Lähtötaajuus≤ 300 kHz
      Kuormitusvirta≤ 30 mA
      Käyttövirta40 mA (ilman kuormaa)
    • Sähköiset tiedot
      LiitäntätyyppiUrosliitin, M12, 8-napainen, Säteissuuntainen
      Syöttöjännite4,5 ... 5,5 V
      Referenssisignaali, lukumäärä1
      Referenssisignaali, sijainti90°, sähköinen, riippuvainen A:n ja B:n pituudesta
      Lähtöjen oikosulkukestävyys1)
      MTTFd: vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika300 vuotta (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Oikosulku toista kanavaa US tai GND vasten sallittu enintään 30 s.
      • 2) Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.
    • Mekaaniset tiedot
      Mekaaninen rakennePutkiakseli
      Akselin läpimitta5/8″
      Paino+ 0,2 kg
      Materiaali, akseliRuostumaton teräs
      Materiaali, laippaAlumiini
      Materiaali, koteloPainevalettua alumiinia
      Käynnistysmomentti0,8 Ncm (+20 °C)
      Käyttövääntömomentti0,6 Ncm (+20 °C)
      Sallittu akseliliike, staattinen

      ± 0,3 mm (Säteissuuntainen)

      ± 0,5 mm (Päittäissuuntainen)

      Sallittu akseliliike, dynaaminen

      ± 0,2 mm (Säteissuuntainen)

      ± 0,1 mm (Päittäissuuntainen)

      Pyörimisnopeus≤ 6.000 min⁻¹ 1)
      Roottorin hitausmomentti40 gcm²
      Laakerin käyttöikä3,6 x 10^10 kierrosta
      Kulmakiihtyvyys≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Huomioi oma lämpeneminen 3,3 K / 1.000 min⁻¹ käyttölämpötila-aluetta mitoitettaessa.
    • Ympäristötiedot
      Sähkömagneettinen yhteensopivuusNormien EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3 mukaan
      Kotelointiluokka

      IP65, kotelon puolella, urosliitin (IEC 60529) 1)

      IP65, Akselinpuoleinen (IEC 60529)

      Sallittu suhteellinen ilmankosteus90 % (Kondensaatio ei sallittua)
      Toimintalämpötila-alue0 °C ... +85 °C
      Varastointilämpötila-alue–40 °C ... +100 °C, Ilman pakkausta
      Iskunkestävyys50 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
      Tärinänkestävyys20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
      • 1) Vastapistoke asennettuna.
    • Luokitukset
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ECl@ss 10.027270501
      ECl@ss 11.027270501
      ECl@ss 12.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Tekniset piirustukset

    DFS60E-TJAC01000
    Mittapiirros Putkiakseli, säteittäinen urosliitin M12 ja M23
    DFS60E-TJAC01000
    PIN-kytkennät
    DFS60E-TJAC01000
    signaalilähdöt
    DFS60E-TJAC01000
    kierrosluvun tarkastelu
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki