- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Enkooderit
- Pulssianturi
- DFS60
- DFS60E-S4EA00500
- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Enkooderit
- Pulssianturi
- DFS60
- DFS60E-S4EA00500
Pulssianturi
DFS60
DFS60E-S4EA00500
1038176
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Huolto ja tuki
-
Tullitiedot
-
- Suorituskyky
Pulssia kierrosta kohden 500 1) Mittavaihe 90° sähköinen/pulssia kierrosta kohden Mittavaihepoikkeama ei-binääreillä asemamäärillä ± 0,2° Virherajat ± 0,3° - 1) Ks. maksimaalinen kierroslukutarkastelu.
- Liitännät
Tietoliikenneliitäntä Inkrementaalinen Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdat HTL / Push pull Signaalikanavien määrä 6-kanavainen Alustusaika 40 ms Lähtötaajuus ≤ 300 kHz Kuormitusvirta ≤ 30 mA Tehonkulutus ≤ 0,5 W (ilman kuormaa)
- Sähköiset tiedot
Liitäntätyyppi Urosliitin, M23, 12-napainen, Säteissuuntainen Syöttöjännite 10 ... 32 V Referenssisignaali, lukumäärä 1 Referenssisignaali, sijainti 90°, sähköinen, riippuvainen A:n ja B:n pituudesta Napaisuussuoja ✔ Lähtöjen oikosulkukestävyys ✔ 1) MTTFd: vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika 300 vuotta (EN ISO 13849-1) 2) - 1) Oikosulku toista kanavaa US tai GND vasten sallittu enintään 30 s.
- 2) Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.
- Mekaaniset tiedot
Mekaaninen rakenne Akseli, keskiölaippa Akselin läpimitta 10 mm Akselin pituus 19 mm Paino + 0,3 kg Materiaali, akseli Ruostumaton teräs Materiaali, laippa Alumiini Materiaali, kotelo Painevalettua alumiinia Käynnistysmomentti 0,5 Ncm (+20 °C) Käyttövääntömomentti 0,3 Ncm (+20 °C) Sallittu akselikuormitus 80 N (Säteissuuntainen)
40 N (Päittäissuuntainen)
Pyörimisnopeus ≤ 9.000 min⁻¹ 1) Roottorin hitausmomentti 6,2 gcm² Laakerin käyttöikä 3,6 x 10^10 kierrosta Kulmakiihtyvyys ≤ 500.000 rad/s² - 1) Huomioi oma lämpeneminen 3,3 K / 1.000 min⁻¹ käyttölämpötila-aluetta mitoitettaessa.
- Ympäristötiedot
Sähkömagneettinen yhteensopivuus EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-4 mukaan Kotelointiluokka IP67, kotelon puolella, urosliitin (IEC 60529) 1)
IP65, Akselinpuoleinen (IEC 60529)
Sallittu suhteellinen ilmankosteus 90 % (Kondensaatio ei sallittua) Toimintalämpötila-alue 0 °C ... +85 °C Varastointilämpötila-alue –40 °C ... +100 °C, Ilman pakkausta Iskunkestävyys 50 g, 6 ms (EN 60068-2-27) Tärinänkestävyys 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) - 1) Vastapistoke asennettuna.
- Luokitukset
ECl@ss 5.0 27270501 ECl@ss 5.1.4 27270501 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270501 ECl@ss 8.0 27270501 ECl@ss 8.1 27270501 ECl@ss 9.0 27270501 ECl@ss 10.0 27270501 ECl@ss 11.0 27270501 ECl@ss 12.0 27270501 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-
-