- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Enkooderit
- Pulssianturi
- DFS60
- DFS60B-S4AK04096
- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Enkooderit
- Pulssianturi
- DFS60
- DFS60B-S4AK04096
Pulssianturi
DFS60
DFS60B-S4AK04096
1055158
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Huolto ja tuki
-
Tullitiedot
-
- Suorituskyky
Pulssia kierrosta kohden 4.096 1) Mittavaihe 90° sähköinen/pulssia kierrosta kohden Mittavaihepoikkeama binääreillä asemamäärillä ± 0,008° Virherajat ± 0,05° - 1) Ks. maksimaalinen kierroslukutarkastelu.
- Liitännät
Tietoliikenneliitäntä Inkrementaalinen Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdat TTL / RS-422 Signaalikanavien määrä 6-kanavainen Alustusaika 40 ms Lähtötaajuus ≤ 600 kHz Kuormitusvirta ≤ 30 mA Käyttövirta 40 mA (ilman kuormaa)
- Sähköiset tiedot
Liitäntätyyppi Johto, 8-johtiminen, Yleinen, 1,5 m 1) Syöttöjännite 4,5 ... 5,5 V Referenssisignaali, lukumäärä 1 Referenssisignaali, sijainti 90°, sähköinen, riippuvainen A:n ja B:n pituudesta Lähtöjen oikosulkukestävyys ✔ 2) MTTFd: vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika 300 vuotta (EN ISO 13849-1) 3) - 1) Yleiskäyttöinen johtoliitäntä on sijoitettu siten, että oikeaoppinen asennus on mahdollista vaaka- tai pystysuunnassa.
- 2) Oikosulku toista kanavaa US tai GND vasten sallittu enintään 30 s.
- 3) Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.
- Mekaaniset tiedot
Mekaaninen rakenne Akseli, keskiölaippa Akselin läpimitta 10 mm Akselin pituus 19 mm Paino + 0,3 kg Materiaali, akseli Ruostumaton teräs Materiaali, laippa Alumiini Materiaali, kotelo Painevalettua alumiinia Käynnistysmomentti 0,5 Ncm (+20 °C) Käyttövääntömomentti 0,3 Ncm (+20 °C) Sallittu akselikuormitus 80 N (Säteissuuntainen)
40 N (Päittäissuuntainen)
Pyörimisnopeus ≤ 9.000 min⁻¹ 1) Roottorin hitausmomentti 6,2 gcm² Laakerin käyttöikä 3,6 x 10^10 kierrosta Kulmakiihtyvyys ≤ 500.000 rad/s² - 1) Huomioi oma lämpeneminen 3,3 K / 1.000 min⁻¹ käyttölämpötila-aluetta mitoitettaessa.
- Ympäristötiedot
Sähkömagneettinen yhteensopivuus Normien EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3 mukaan Kotelointiluokka IP67, Kotelon puoleinen kaapelilähtö (IEC 60529)
IP65, Akselinpuoleinen (IEC 60529)
Sallittu suhteellinen ilmankosteus 90 % (Kondensaatio ei sallittua) Toimintalämpötila-alue –40 °C ... +100 °C 1)
–30 °C ... +100 °C 2)
Varastointilämpötila-alue –40 °C ... +100 °C, Ilman pakkausta Iskunkestävyys 70 g, 6 ms (EN 60068-2-27) Tärinänkestävyys 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) - 1) Johdon kiinteällä asennuksella.
- 2) Johdon joustavalla asennuksella.
- Luokitukset
ECl@ss 5.0 27270501 ECl@ss 5.1.4 27270501 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270501 ECl@ss 8.0 27270501 ECl@ss 8.1 27270501 ECl@ss 9.0 27270501 ECl@ss 10.0 27270501 ECl@ss 11.0 27270501 ECl@ss 12.0 27270501 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-
-