Yleiskatsaus
Korkearesoluutioinen, ohjelmoitava anturi vaativiin sovelluksiin
DFS60 on korkearesoluutioinen pulssianturi 60 mm halkaisijalla. Siinä on useita mekaanisia ja sähköisiä liitäntöjä sekä kotelo alumiinia tai ruostumatonta terästä. Halutessasi voit ohjelmoida enkooderin itse. Erityisesti kannattaa huomioida monipuoliset sähköisten parametrien ohjelmointimahdollisuudet, esim. lähtösignaalin taso, pulssien lukumäärä kierrosta kohden tai nollapulssin leveys. Näin DFS60 sopii erittäin hyvin myös vaativiin käyttötarkoituksiin. Korkea kotelointiluokka, laaja lämpötila-alue ja laakerien pitkä etäisyys saavat aikaan hyvän kestävyyden ja tekevät DFS60-anturista ihanteellisen anturin teollisuussovelluksiin ankarissa ympäristöolosuhteissa.
Yhdellä silmäyksellä
- Impulsseja kierrosta kohden: jopa 65.536 (16-bittinen)
- Kotelon halkaisija: 60 mm
- Akseli, pisto- ja läpi menevä putkiakseli
- Kotelointiluokka: IP65 / IP67
- Tiedonsiirtoliittymät: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Liitäntätyyppi: M12-, M23-urosliitin tai yleisjohto
- Ohjelmoitava, kompakti asennussyvyys, nollapisteen etäasetus mahdollista