Pulssianturi
DFS2x

DFS22A-KCA1N002400
1118929
Piece
kopioi pikalinkki
    • Suorituskyky
      Pulssia kierrosta kohden2.400
      Mittavaihe± 90° sähköinen/pulssia kierrosta kohden
      Mittavaihepoikkeama± 0,008° Pulssit 100 ... 10.000
      Virherajat± 0,03°
    • Liitännät
      TietoliikenneliitäntäInkrementaalinen
      Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdatTTL / RS-422
      Signaalikanavien määrä6-kanavainen
      0-Set-toiminto laitenastan kautta
      0-SET-toimintoHigh-aktiivinen, L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V
      Alustusaika40 ms 1)
      Lähtötaajuus820 kHz
      Kuormitusvirta30 mA
      Käyttövirta50 mA (ilman kuormaa)
      • 1) Tämän ajan jälkeen voidaan lukea voimassa olevat asemat.
    • Sähköiset tiedot
      LiitäntätyyppiJohto, 9-johtiminen, Säteissuuntainen, 5 m
      Syöttöjännite4,5 ... 5,5 V
      Referenssisignaali, lukumäärä1
      Referenssisignaali, sijainti180°, sähköinen, riippuvainen A:n pituudesta
      Napaisuussuoja
      Lähtöjen oikosulkukestävyys1)
      MTTFd: vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika330 vuotta (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Oikosulku toista kanavaa tai GND vasten sallittu enintään 30 s.
      • 2) Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.
    • Mekaaniset tiedot
      Mekaaninen rakenneHolkkiakseli
      Akselin läpimitta3/8″
      Laippatyyppi/momenttitukiMomenttituki 2-puolinen
      Paino+ 0,3 kg 1)
      Materiaali, akseliRuostumaton teräs 1.4305
      Materiaali, laippaAlumiini
      Materiaali, koteloAlumiini
      Käynnistysmomentti0,8 Ncm (+20 °C)
      Käyttövääntömomentti0,6 Ncm (+20 °C)
      Sallittu akseliliike, staattinen

      ± 0,3 mm (Säteissuuntainen)

      ± 0,5 mm (Päittäissuuntainen)

      Sallittu akseliliike, dynaaminen

      ± 0,05 mm (Säteissuuntainen)

      ± 0,1 mm (Päittäissuuntainen)

      Pyörimisnopeus≤ 6.000 min⁻¹
      Roottorin hitausmomentti40 gcm²
      Laakerin käyttöikä3,6 x 109 kierrosta
      Kulmakiihtyvyys≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Viitaten anturiin, joissa on urosliitin M12.
    • Ympäristötiedot
      Sähkömagneettinen yhteensopivuusNormien EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3 mukaan
      Kotelointiluokka

      IP65, Akselinpuoleinen (IEC 60529)

      IP67, Kotelonpuoleinen (IEC 60529)

      Sallittu suhteellinen ilmankosteus90 % (Kondensaatio ei sallittua)
      Toimintalämpötila-alue–30 °C ... +85 °C
      Varastointilämpötila-alue–40 °C ... +100 °C, Ilman pakkausta
      Iskunkestävyys100 g, 11 ms (EN 60068-2-27)
      Tärinänkestävyys30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
    • Luokitukset
      eCl@ss 5.027270501
      eCl@ss 5.1.427270501
      eCl@ss 6.027270590
      eCl@ss 6.227270590
      eCl@ss 7.027270501
      eCl@ss 8.027270501
      eCl@ss 8.127270501
      eCl@ss 9.027270501
      eCl@ss 10.027270501
      eCl@ss 11.027270501
      eCl@ss 12.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Tekniset piirustukset

    DFS22A-KCA1N002400
    Mittapiirros DFS22 Holkkiakseli
    DFS22A-KCA1N002400
    PIN-kytkennät
    DFS22A-KCA1N002400
    kierrosluvun tarkastelu
    DFS22A-KCA1N002400
    Kaaviot Signaalilähdöt vastapäivään valittu (B ennen A:ta myötäpäiväiselle kierrolle). Täydennyssignaaleja AN, BN, ZN ei näytetä.
    DFS22A-KCA1N002400
    Kaaviot Signaalilähdöt myötäpäivään valittu (A ennen B:tä myötäpäiväiselle kierrolle). Täydennyssignaaleja AN, BN, ZN ei näytetä.
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki