- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Enkooderit
- Pulssianturi
- DFS2x
- DFS20A-A2B1C000512
- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Enkooderit
- Pulssianturi
- DFS2x
- DFS20A-A2B1C000512
Pulssianturi
DFS2x
DFS20A-A2B1C000512
1104846
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Huolto ja tuki
-
Tullitiedot
-
- Suorituskyky
Pulssia kierrosta kohden 512 Mittavaihe ± 90° sähköinen/pulssia kierrosta kohden Mittavaihepoikkeama ± 0,008° Pulssit 100 ... 10.000 Virherajat ± 0,03°
- Liitännät
Tietoliikenneliitäntä Inkrementaalinen Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdat HTL / Push pull Signaalikanavien määrä 6-kanavainen Alustusaika 40 ms 1) Lähtötaajuus 820 kHz Kuormitusvirta 30 mA Tehonkulutus 0,7 W (ilman kuormaa) - 1) Tämän ajan jälkeen voidaan lukea voimassa olevat asemat.
- Sähköiset tiedot
Liitäntätyyppi Urosliitin, M12, 8-napainen, Säteissuuntainen 1) Syöttöjännite 8 ... 30 V Referenssisignaali, lukumäärä 1 Referenssisignaali, sijainti 180°, sähköinen, riippuvainen A:n pituudesta Napaisuussuoja ✔ Lähtöjen oikosulkukestävyys ✔ 2) MTTFd: vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika 330 vuotta (EN ISO 13849-1) 3) - 1) Nollapisteen asetustoiminto ei ole käytettävissä, kun liitäntätyyppinä on 6-napainen Ms-urosliitin tai M12-urosliitin.
- 2) Oikosulku toista kanavaa tai GND vasten sallittu enintään 30 s.
- 3) Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.
- Mekaaniset tiedot
Mekaaninen rakenne Akseli, Neliölaippa Akselin läpimitta 3/8″ Akselin pituus 16 mm Paino + 0,4 kg 1) Materiaali, akseli Ruostumaton teräs 1.4305 Materiaali, laippa Alumiini Materiaali, kotelo Alumiini Käynnistysmomentti 0,5 Ncm (+20 °C) Käyttövääntömomentti 0,3 Ncm (+20 °C) Sallittu akselikuormitus 80 N (Säteissuuntainen)
40 N (Päittäissuuntainen)
Pyörimisnopeus ≤ 9.000 min⁻¹ Roottorin hitausmomentti 15 gcm² Laakerin käyttöikä 3,6 x 109 kierrosta Kulmakiihtyvyys ≤ 500.000 rad/s² - 1) Viitaten enkoodereihin, joissa on MS-urosliitin.
- Ympäristötiedot
Sähkömagneettinen yhteensopivuus Normien EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3 mukaan Kotelointiluokka IP65, Akselinpuoleinen (IEC 60529)
IP67, Kotelonpuoleinen (IEC 60529)
Sallittu suhteellinen ilmankosteus 90 % (Kondensaatio ei sallittua) Toimintalämpötila-alue –30 °C ... +85 °C Varastointilämpötila-alue –40 °C ... +100 °C, Ilman pakkausta Iskunkestävyys 100 g, 11 ms (EN 60068-2-27) Tärinänkestävyys 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Luokitukset
eCl@ss 5.0 27270501 eCl@ss 5.1.4 27270501 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270501 eCl@ss 8.0 27270501 eCl@ss 8.1 27270501 eCl@ss 9.0 27270501 eCl@ss 10.0 27270501 eCl@ss 11.0 27270501 eCl@ss 12.0 27270501 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-
-