Yleiskatsaus
Kestävä, yleiskäyttöön sopiva pulssianturi
DBS60 on kestävä pulssianturi, jonka halkaisija on 60 mm ja asennussyvyys pieni. Laitteen kotelo on alumiinia tai ruostumatonta terästä, ja siinä on paljon mekaanisia liitäntöjä. DBS60 Inox -vaihtoehto kestää kokonaan ruostumattomasta teräksestä tehdyn rakenteensa ja kestävän akselitiivisteensä ansiosta rankkojakin ympäristöolosuhteita. IP69K DBS60I-W -vaihtoehto, jossa on patentoitu heijastussuojaus, on ihanteellinen ratkaisu pesukohteisiin. TTL- ja HTL-liitäntöjen lisäksi DBS60:ssä on myös kaksi yleisliitäntää, joiden jännitealue on suuri. Korkean kotelointiluokan, kestävän rakenteen ja jopa 10.000 pulssin resoluution kierrosta kohden ansiosta DBS60 on ihanteellinen tuote monien eri teollisuusalojen sovelluksiin.
Yhdellä silmäyksellä
- Impulsseja kierrosta kohden jopa 10.000
- Kotelon halkaisija: 60 mm
- Akseli, pisto- ja läpi menevä putkiakseli
- Kotelointiluokka: IP67, IP69K
- Tiedonsiirtoliittymät: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, yleisliitäntä (TTL, HTL)
- Liitäntätyyppi: M12, M23-urosliitin, johto, urosliittimellä M12, M23
- Kotelo ruostumatonta terästä tai alumiinia