Pulssianturi
DBS36/50

Kompakti vakiopulssianturi teollisuussovelluksiin

Hyötysi

  • Joustavan johtoliitännän ansiosta asennus onnistuu joustavasti ja helposti myös ahtaissa tiloissa.
  • Mukautettavissa sovelluskohtaisesti: paljon asennusmahdollisuuksia erilaisten laippojen ja yleiskäyttöisten momenttitukien ansiosta
  • Soveltuu kansainväliseen käyttöön metri- ja tuumajärjestelmien käytön ansiosta
  • Suuri mekaaninen joustavuus ja suuri tuettujen lisävarusteiden valikoima mahdollistavat saman vaihtoehdon käytön monissa sovelluksissa
  • Kotelon kompakti halkaisija säästää arvokasta asennustilaa
  • Enkooderilla on pidempi käyttöikä, ja korkean kotelointiluokan, lämpötilan ja varastokäyttöiän ansiosta se on turvallisempi käytössä

Yleiskatsaus

Kompakti vakiopulssianturi teollisuussovelluksiin

DBS36/50-pussianturit ovat mekaanisesti erittäin joustavia, niillä on erinomaiset tekniset ominaisuudet ja useita variaatiomahdollisuuksia. Enkoodereista on saatavilla kotelon halkaisijat 36 mm ja 50 mm sekä erilaisia putkiakseleita ja akseleita. Erilaisten asennusreikäkuvioiden, servokiinnikkeiden ja servomutterien sekä yleiskäyttöisten momenttitukien ansiosta DBS36/50 voidaan asentaa lukuisin eri tavoin. Kaikki mallit ovat kompaktin kokoisia, ja niissä on yleiskäyttöinen johtoliitäntä. Tämä mahdollistaa johtojen kuljetuksen sekä aksiaalisesti että radiaalisesti.

Yhdellä silmäyksellä
  • Impulsseja kierrosta kohden jopa 2.500
  • Kotelon halkaisija: 36 mm tai 50 mm
  • Akseli ja putkiakseli
  • Kotelointiluokka: IP65
  • Tiedonsiirtoliittymät: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
  • Liitäntätyyppi: johto ja johto urosliittimellä M12, M23

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Pulssia kierrosta kohden0 … 2.500
    Mekaaninen rakenne

    Akseli, servolaippa

    Akseli, keskiölaippa

    Holkkiakseli

    Akseli, keskiölaippa 3xM4

    Akselin läpimitta

    6 mm, Sovituskiilaura

    6 mm

    1/4″

    8 mm 1)

    8 mm

    Liitäntätyyppi

    Johto, 8-johtiminen, Yleinen

    Johto, 8-johtiminen, Urosliittimellä, M12, 8-napainen, Yleinen

    Johto, 8-johtiminen, Urosliittimellä, M23, 12-napainen, Yleinen

    Johto, 5-johtiminen, Yleinen

    TietoliikenneliitäntäInkrementaalinen
    Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdat

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Syöttöjännite

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    KotelointiluokkaIP65
    Ohjelmoitava/parametroitava
    Lähtötaajuus≤ 300 kHz
    Toimintalämpötila-alue
    4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422–20 °C ... +85 °C
    7 V ... 30 V, HTL, Push pull–20 °C ... +85 °C
    7 V ... 30 V, TTL, RS-422–20 °C ... +85 °C
    4,5 V ... 5,5 V, Open Collector–20 °C ... +85 °C
    7 V ... 27 V, HTL, Push pull–20 °C ... +70 °C
    –20 °C ... +85 °C
    4,5 V ... 30 V, Open Collector–20 °C ... +85 °C
    • 1) Sovittimet mitoille 5 mm, 6 mm ja 1/4" tilattavissa lisävarusteena.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset