Pulssianturi

Monipuolinen, kompakti ja joustava – pulssianturi
Pulssianturit tuottavat signaalijaksoja tai merkkijonoja impulsseista, joiden taajuus on suhteessa pyörimisnopeuteen. Pulssien määrä kierrosta kohden määrää resoluution. Impulssien määrän avulla voidaan määrittää myös paikat ja kierrosmäärät. Ruostumattomat teräsversiot sopivat erittäin hyvin käytettäviksi vaativissa ympäristöolosuhteissa. Lisäksi SICKin valikoimassa on toiminnallisesti turvallisia pulssiantureita, jotka tukevat IEC 61800-5-2 -standardin mukaisia turvatoimintoja.
Suodata:
9 tulosta
Korkearesoluutioinen, ohjelmoitava anturi vaativiin sovelluksiin
- Impulsseja kierrosta kohden: jopa 65.536 (16-bittinen)
- Kotelon halkaisija: 60 mm
- Akseli, pisto- ja läpi menevä putkiakseli
- Kotelointiluokka: IP65 / IP67
- Tiedonsiirtoliittymät: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Liitäntätyyppi: M12-, M23-urosliitin tai yleisjohto
- Ohjelmoitava, kompakti asennussyvyys, nollapisteen etäasetus mahdollista
Kapea ja kompakti pulssianturi taloudellisiin ratkaisuihin
- Impulsseja kierrosta kohden jopa 1.024
- Kotelon halkaisija: 40 mm
- Akseli ja putkiakseli
- Kotelointiluokka: IP50 (Akseli)
- Tiedonsiirtoliittymät: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Liitäntätyyppi: johto
- Kapea ja kompakti muotoilu
Kestävä, yleiskäyttöön sopiva pulssianturi
- Impulsseja kierrosta kohden jopa 10.000
- Kotelon halkaisija: 60 mm
- Akseli, pisto- ja läpi menevä putkiakseli
- Kotelointiluokka: IP67, IP69K
- Tiedonsiirtoliittymät: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, yleisliitäntä (TTL, HTL)
- Liitäntätyyppi: M12, M23-urosliitin, johto, urosliittimellä M12, M23
- Kotelo ruostumatonta terästä tai alumiinia
Korkearesoluutioinen, ohjelmoitava anturi vaativiin sovelluksiin
- Impulsseja kierrosta kohden: jopa 65.536 (16-bittinen)
- Kotelon halkaisija: 60 mm
- Akseli, pisto- ja läpi menevä putkiakseli
- Kotelointiluokka: IP65 / IP67
- Tiedonsiirtoliittymät: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Liitäntätyyppi: M12-, M23-urosliitin tai yleisjohto
- Ohjelmoitava, kompakti asennussyvyys, nollapisteen etäasetus mahdollista
Kestävä pulssianturi, jonka holkkiakselien halkaisijat ovat suuret
- Impulsseja kierrosta kohden jopa 8.192
- Kotelon halkaisija: 81 mm, putkiakseleiden halkaisija: 30 tai 42 mm
- Kotelointiluokka: IP65
- Tiedonsiirtoliittymät: TTL, HTL
- Liitäntätyypit: M12-, M23- ja MS-urosliitin sekä johto
- Lisävarusteina saatavilla sovittimet erikokoisille akseleille sovittamiseen
Kompakti vakiopulssianturi teollisuussovelluksiin
- Impulsseja kierrosta kohden jopa 2.500
- Kotelon halkaisija: 36 mm tai 50 mm
- Akseli ja putkiakseli
- Kotelointiluokka: IP65
- Tiedonsiirtoliittymät: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Liitäntätyyppi: johto ja johto urosliittimellä M12, M23
Korkearesoluutioinen, ohjelmoitava pulssianturi, 2 ja 2,5 tuumaa
- Impulsseja kierrosta kohden jopa 65.536
- Kotelon halkaisija: 2 tuuma ja 2,5 tuumaa
- Akseli, pisto- ja läpi menevä putkiakseli
- Kotelointiluokka: IP65 ja IP67
- Tiedonsiirtoliittymät: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Liitäntätyyppi: M12- ja MS-urosliitin sekä johto
- Korkearesoluutioinen, ohjelmoitava, nollapisteen etäasetus mahdollista
Joustava enkooderi, jossa DIP-kytkimet konfiguroitavia parametreja varten
- Impulsseja kierrosta kohden jopa 2.400
- Kotelon halkaisija: 60 mm
- Akseli, pistoputkiakseli, läpi menevä putkiakseli
- Kotelointiluokka: IP65
- Tiedonsiirtoliittymä: TTL/HTL
- Liitäntätyypit: M12-urosliitin tai johto
- Tila-LEDit, DIP-kytkimet asetusten konfigurointia varten
Enkooderi, jossa suuri holkkiakseli, ankariin ympäristöolosuhteisiin
- Pulssianturi, jonka halkaisija 3,5
- Sähköinen liittymä
- 5 V TTL / RS422
- 8 … 24 V TTL / RS422
- 8 … 24 V HTL / push pull
- 8 … 24 V Open Collector
- Holkkiakseli akselihalkaisijoille 30 mm; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
- Kaapelilähtö, pituus 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m
- Pulssilukumäärä: 120 … 16.384