Mittapyöräanturit
DKV60

Kestävä, tehokas mittapyörä-pulssianturi

Hyötysi

  • Täydellinen järjestelmä yleiskäyttöisellä asennussangalla ja integroidulla johto-ohjaimella mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen
  • Jousiteräksinen asennussanka mahdollistaa hyvän mittaustarkkuuden liikutettaessa mittapyörää X- ja Y-suunnassa
  • Edullinen, laadukas enkooderi
  • Korkean IP-suojausluokan, ruostumattoman asennussangan ja kestävän enkooderin ansiosta laite sopii käytettäväksi ankarissa ympäristöolosuhteissa
  • Kompaktit mitat mahdollistavat yksinkertaisen asennuksen myös ahtaissa tiloissa

Yleiskatsaus

Kestävä, tehokas mittapyörä-pulssianturi

Kompakti DKV60 mittapyöräenkooderi on edullinen ratkaisu paikan ja nopeuden määrittämiseen suoraan hihnalta tai rullilta. DKV60 koostuu yhdestä pulssianturista, mittapyörästä, asennuslevystä ja johto-ohjaimesta, ja se toimitetaan täydellisesti koottuna. 2 erilaista mittapyöräpintaa mahdollistavat asennuksen mittapinnalle.

Yhdellä silmäyksellä
  • Täydellinen, esiasennettu mittajärjestelmä

  • Mittapyörä karhennuksella tai O-renkaalla mittapinnalle asentamista varten

  • Asennussanka ruostumattomasta jousiteräksestä

  • Korkea resoluutio jopa 0,1 mm (1 … 2.000 pulssia/kierros)

  • Sähköliitännät: Open Collector NPN, TTL/RS-422 tai HTL/push pull.

  • Johtoliitännän liitäntä vaaka- tai pystysuunnassa vapailla johdon päillä tai varustettuna M12-urosliittimellä

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Resoluutio pulssia/mm0,015 ... 10
    Jousivarren jousiliike± 1,5 mm
    Jousivarren rakenne69,5 mm jousivarsi
    Mittapyörän ympärys200 mm
    Mittapyörän pintaAlumiiniristirihlaus / O-rengas EPDM
    Ohjelmoitava
    TietoliikenneliitäntäInkrementaalinen
    Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdatTTL / HTL
    Liitäntätyyppi

    Johto

    Johto, Urosliittimellä, M12

    Syöttöjännite4,5 V ... 30 V
    Toimintalämpötila-alue–35 °C ... +95 °C (pyynnöstä)
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset