Yleiskatsaus
Korkearesoluutioinen, ohjelmoitava mittapyörä-pulssianturi
Korkearesoluutioinen DFV60 mittapyörä-anturi on erittäin kestävä ratkaisu paikan ja nopeuden määrittämiseen suoraan syöttöhihnalta, myös tärisevien mittapintojen yhteydessä. DFV60 koostuu yhdestä pulssianturista asennusvarren ja kahden mittapyörän kanssa. Jousivarsi on saatavana lisätarvikkeena. Lähtösignaalin ja nollapulssin kattava ohjelmoitavuus ja pulssiluvut 1 - 65.536 mahdollistavat asiakaskohtaisen sovittamisen.
Yhdellä silmäyksellä
- Yleiskäyttöinen, kääntyvällä jousivarrella
- Pyörän ympärys 300 mm O-renkaalla NBR70:stä
- Asennusvarsi ja mittapyörät alumiinista
- Ohjelmoitava lähtöjännite, nollapulssin paikka, nollapulssileveys ja pulssiluku.
- Liitäntä: urosliitäntä M12 pystysuunnassa tai johtoliitäntä pysty- tai vaakasuunnassa
- Sähköliitännät: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull
- Ulkoinen nollapulssin asetus mahdollinen