Mittapyöräanturit
DBV50

Kompakti mittapyöräjärjestelmä hyvällä joustavuudella ja yksinkertainen asentaa

Hyötysi

  • Kompakti, tilaa säästävä mittapyöräjärjestelmä alhaisella asennussyvyydellä
  • Pitkä jousitusmatka ja korkea puristusvoima mittauspinnan epätasaisuuksien tasaamista varten
  • Jousen esijännityksen helppo ja toistettavissa oleva säätö
  • Järjestelmän toimintahäiriöitä vältetään jousitusmatkan rajoituksella, joka suojaa jousta ylikuormitukselta
  • Sovitettavissa erilaisille sovelluksille, koska anturi on mahdollista asentaa useilla tavoilla jousivarrelle
  • Luotettava käyttö kestävällä anturilla korkean radiaalikuorman kanssa
  • Lukuisia sähköliitäntöjä, liitäntämahdollisuuksia ja resoluutioita

Yleiskatsaus

Kompakti mittapyöräjärjestelmä hyvällä joustavuudella ja yksinkertainen asentaa

DBV50 mittapyöräanturi on mittapyöräjärjestelmä lineaaristen liikkeiden mittaukseen. Se koostuu DBS50 pulssianturista, alumiinimittapyörästä 200 mm halkaisijalla ja jousilaakeroidusta varresta. Maksimi resoluutio on 0,08 mm pulssia kohden. Jousivarren suurin jousitusmatka on 14 mm, suurin jousivoima 20 N ja se tarjoaa jousen esijännityksen toistettavissa olevan säätömahdollisuuden. Jousitusmatkan rajoitus suojaa jousta ylikuormitukselta. Anturi voidaan kääntää ja asentaa jousivarren molemmille puolille, jolloin johdon asennus voidaan sovittaa sovellukselle sopivaksi. Mittapyöräjärjestelmä voidaan toimittaa lukuisilla sähköliitännöillä, liitäntämahdollisuuksilla ja resoluutioilla.

Yhdellä silmäyksellä
  • Akselietäisyys: 63,5 mm
  • Mittapyörän ympärys: 200 mm
  • Resoluutio: 0,08 mm per pulssi, 12,5 pulssia per mm
  • Maks. jousitusmatka: 14 mm, mekaanisesti rajoitettu, maks. jousivoima: 21 N
  • Anturin kääntö 30°-askelin
  • Anturin mahdollista asentaa jousivarren molemmille puolille, pyörän alusta ylhäältä ja alhaalta
  • Säädettävä jousen esijännitys

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Resoluutio pulssia/mm0,01 ... 12,5
    Jousivarren jousiliike± 3 mm
    Jousivarren rakenne

    63,5 mm jousivarsi, anturi asennuspuolella, 1 mittapyörä

    63,5 mm jousivarsi, mittapyörä asennuspuolella, 1 mittapyörä

    63,5 mm jousivarsi asennuspultilla, anturi asennuspuolella, 1 mittapyörä

    Mittapyörän ympärysIlman mittapyörää / 200 mm
    Mittapyörän pintaO-rengas NBR70
    Ohjelmoitava
    TietoliikenneliitäntäInkrementaalinen
    Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdatTTL / HTL / Open Collector
    Liitäntätyyppi

    Johto

    Johto, Urosliittimellä, M12

    Johto, Urosliittimellä, M23

    Syöttöjännite4,5 V ... 30 V
    Toimintalämpötila-alue–35 °C ... +95 °C (pyynnöstä)
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset