Mittapyöräanturit

Lineaaristen liikkeiden tuntomittaus suoraan mitattavalla pinnalla
Mittapyöräjärjestelmät ovat mittajärjestelmiä, jotka mittaavat lineaariset liikkeet pyörällä ja muuntavat ne nopeus- ja paikka-arvoiksi. Mitattavalla pinnalla järjestelmä ei tarvitse mitään referenssipistettä. Näin se sopii erittäin hyvin mittauksiin erilaisilla pinnoilla. Integroitu jousi huolehtii pyörän pysyvästä painamisesta pinnalle ja täten luistottomasta mittauksesta.
Suodata:
5 tulosta
Lineaaristen liikkeiden tarkka mittaus säädettävällä puristuspaineella
- Puristuspaine voidaan säätää manuaalisesti 6 eri askelmassa välillä 0–24 N
- Pieni akselietäisyys (120 mm) joustaviin asennusmahdollisuuksiin
- Huoltoasento voidaan saavuttaa käsin
- Eri mittapyöräpintojen ja -halkaisijoiden valinta
- Pulssianturi- tai absoluuttinen enkooderiliitäntä yhdisteltävissä
Kompakti mittapyöräjärjestelmä hyvällä joustavuudella ja yksinkertainen asentaa
- Akselietäisyys: 63,5 mm
- Mittapyörän ympärys: 200 mm
- Resoluutio: 0,08 mm per pulssi, 12,5 pulssia per mm
- Maks. jousitusmatka: 14 mm, mekaanisesti rajoitettu, maks. jousivoima: 21 N
- Anturin kääntö 30°-askelin
- Anturin mahdollista asentaa jousivarren molemmille puolille, pyörän alusta ylhäältä ja alhaalta
- Säädettävä jousen esijännitys
Nopeasti parametroitava ja monipuolinen mittapyöräanturi
- Mittapyöräanturi yhdellä tai kahdella mittapyörällä
- DIP-kytkin resoluution, signaalilähdön ja laskentasuunnan säätämiseen
- Yleis-jännitesyöttö 4,5 V - 30 V
- LEDit anturin tilan ja lähtösignaalin näyttöön
- 4- tai 8-napainen M12-urosliitin tai yleisjohto
- Virheen ulosanto valinnaisesti suoraan anturin kautta
Kestävä, tehokas mittapyörä-pulssianturi
- Täydellinen, esiasennettu mittajärjestelmä
- Mittapyörä karhennuksella tai O-renkaalla mittapinnalle asentamista varten
- Asennussanka ruostumattomasta jousiteräksestä
- Korkea resoluutio jopa 0,1 mm (1 … 2.000 pulssia/kierros)
- Sähköliitännät: Open Collector NPN, TTL/RS-422 tai HTL/push pull.
- Johtoliitännän liitäntä vaaka- tai pystysuunnassa vapailla johdon päillä tai varustettuna M12-urosliittimellä
Korkearesoluutioinen, ohjelmoitava mittapyörä-pulssianturi
- Yleiskäyttöinen, kääntyvällä jousivarrella
- Pyörän ympärys 300 mm O-renkaalla NBR70:stä
- Asennusvarsi ja mittapyörät alumiinista
- Ohjelmoitava lähtöjännite, nollapulssin paikka, nollapulssileveys ja pulssiluku.
- Liitäntä: urosliitäntä M12 pystysuunnassa tai johtoliitäntä pysty- tai vaakasuunnassa
- Sähköliitännät: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull
- Ulkoinen nollapulssin asetus mahdollinen