Lineaarianturit

Mittaus täysin ilman kosketusta – SICK-lineaariantureilla

Lineaarianturit mittaavat kosketuksettomasti lineaariset liikkeet absoluuttisena sijaintiarvona. Kulumaton ja huoltoa vaatimaton enkooderi ei vaadi viiteajoa. Eri mallit, joissa on korkeat resoluutiot ja kestävä rakenne, mahdollistavat käytön useissa eri sovelluksissa ja eri käyttöaloilla.

Suodata:

4 tulosta

1 - 4 tulosta 4

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Joustava lineaarianturi teollisiin tehtäviin
  • Magnetostriktiivinen toimintaperiaate
  • Absoluuttinen paikan mittaus
  • Resoluutio: enintään 10 μm
  • Mittausetäisyys: 50–2.500 mm
  • Käytettävissä olevat liitännät: analoginen ja CANopen
  • Erittäin joustava järjestelmärakenne
  • Älykkäät vianmääritystoiminnot ja kunnonvalvonta
  • Profiili- ja hydrauliikkamallit moniin erilaisiin asennustilanteisiin

Vertaa nyt
Valitse
Integroitu sylinterin paikkamittaus liikkuvia työkoneita varten
  • Mitta-alue: 50–2.500 mm (malli MAX48N ja MAX48A) tai 1.500 (malli MAX30N), 1 mm:n askelmissa, tyypillinen resoluutio 0,1 mm
  • Käytettävissä ovat analogiset, CANopen-, SAE J1939- ja PWM-litännät
  • Paineenkestävä kotelo, joka on suunniteltu enintään 400 baarin hydrauliikkakäyttöpaineille
  • Korkea käyttölämpötila (elektroniikka), jopa +105 °C
  • Nesteen (hydrauliikkaöljyn) lämpötila korkeintaan +95 °C
  • Kompaktit mitat: 10 mm:n asennustila, 30 mm:n vaimennusvyöhyke
  • Asennusmagneetti ei vaadi välilevyä
Vertaa nyt
Valitse
Ankarimpiin olosuhteisiin – heavy-duty-lineaarianturi
  • Kosketukseton pituusmittaus – huoltovapaa, kestävä, pitkä käyttöikä
  • Korkea toistotarkkuus (0,3 mm / 1 mm), korkea resoluutio (0,1 mm)
  • SSI- ja PROFIBUS-liitännät
  • Absoluuttinen paikan määritys
  • Mittapituudet mahdollisia 1.700 metriin saakka
  • Käytettävissä myös ankarissa ympäristöolosuhteissa
  • Korkeat liikenopeudet 6,6 m/s saakka
  • Lukupään ja mittaelementin välinen etäisyystoleranssi: mahdollista mittaan 55 mm ± 20 mm saakka
Vertaa nyt
Valitse
Paikan ja nopeuden mittaus erittäin hyvällä tarkkuudella
  • Kosketukseton, absoluuttinen paikan ja nopeuden määritys ilman referenssiajoa
  • HIPERFACE®- tai SSI-liitännällä
  • Mittauspituudet jopa 4 metriin saakka
  • Korkeille liikenopeuksille 10 m/s saakka
  • Luotettavat mittaukset myös magneettinauhan likaantumisen ja kondensoitumisen yhteydessä
  • Pieni lukupää
  • Sertifioitu SIL2 ja PL d mukaan (HIPERFACE®-liitäntä)
Vertaa nyt
Valitse

1 - 4 tulosta 4