Laakeriton enkooderi
MAS

Taloudellinen ja kosketukseton kulmanmittaus ja paikanmääritys

Hyötysi

  • Laaja käyttöalue kaksiosaisen rakenteen ja erityisen litteän ja tilaa säästävän mallin ansiosta
  • Häiriötön käyttö suuren suuntaustoleranssin ja magneettisen asentotuen ansiosta
  • Pienet huoltokustannukset kuluttamattoman toimintaperiaatteen ja kestävän anturimallin ansiosta
  • Suuri kustannustehokkuus pitkän käyttöiän ja hyvin pienen huoltotarpeen ansiosta
  • Mukava käsittely ja erityisen yksinkertainen integrointi IO-Link 1.1:n välityksellä

Yleiskatsaus

Taloudellinen ja kosketukseton kulmanmittaus ja paikanmääritys

Magneettinen kulma-anturi MAS on erityisen taloudellinen ratkaisu kulmanmittaukseen ja paikanmääritykseen. Sen tilaa säästävä kaksiosainen, magneetista ja anturista koostuva malli tekee siitä erittäin joustavan käytössä. MAS:n mittausperiaate perustuu niin sanottuun Hall-ilmiöön ja mahdollistaa kosketuksettoman ja siten kuluttamattoman kulmanmäärityksen. Tämä ehkäisee häiriöitä ja minimoi huoltokustannukset. IO-Linkin ansiosta anturi on kätevästi konfiguroitavissa, ja sen valvonta onnistuu ennakoivasti diagnoositietojen avulla.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kulmanmittausalue 0° ... 360°
  • 12-bittinen resoluutio (vastaa arvoa 0,09°)
  • Määritettävissä jopa 32 kulmaikkunaa
  • Kotelointiluokka IP67, IP68
  • Käyttölämpötila –40 °C ... +80 °C
  • IO-Link 1.1 ja jopa 3 digitaalilähtöä
  • Nollakohdan säätö joko IO-Linkin tai johdon välityksellä
  • Laajat prosessitiedot ja älykkäät diagnoositoiminnot

Edut

Suuri kustannustehokkuus tehosta tinkimättä

Jo MAS:n helppo ja nopea asennus vähentää kustannuksia jokapäiväisessä käytössä. IO-Linkin ansiosta anturin konfigurointi sujuu erityisen tehokkaasti. Myös olevassa olevien antureiden asetukset ovat siirrettävissä IO-Linkin kautta uuteen laitteeseen muutamassa sekunnissa. Kosketuksettoman toimintaperiaatteen ansiosta MAS toimii kuluttamatta, mikä vähentää huoltokustannuksia huomattavasti. Lisäksi suuret asennustoleranssit tekevät anturien käsittelystä erityisen helppoa ja käytöstä kitkatonta. Siten suorituskyky säilyy jatkuvasti hyvänä myös vaativissa olosuhteissa.

IO-Link mahdollistaa nopean ja kätevän parametroinnin sekä anturin prosessi- ja diagnoositietojen käytön

Jopa 32 määritettävää kulmaikkunaa mahdollistavat myös laajempien sovellusten toteutuksen

Nollakohdan säätäminen onnistuu vaivatta IO-Linkin tai johdon välityksellä

Taloudellisuus kohtaa suorituskyvyn: älykkäät IO-Link-toiminnot, mukava käsittely ja kuormitettava mittausperiaate tekevät MAS:stä erityisen kustannustehokkaan ratkaisun tarkkaan kulmanmittaukseen ja paikanmääritykseen.

Pitkä käyttöikä kuluttamattomuusperiaatteen ansiosta

MAS muodostuu kahdesta pääkomponentista: anturista ja magneetista. Anturissa on täysin tiivistetty kotelo, joka suojaa sitä ankarilta ympäristöolosuhteilta. Koska mittausperiaate perustuu magneettiseen Hall-ilmiöön, MAS toimii enintään 4 mm:n työskentelyetäisyydellä luotettavasti ja jatkuvasti kosketuksettomasti. Se tarkoittaa, että anturissa ei ole osia, jotka kuluvat käytön aikana ja ovat vaihdon tarpeessa. Tämä lyhentää seisokkiaikoja ja pidentää kaikkien anturien käyttöikää. Integroitujen diagnoositoimintojen ansiosta huomiota vaativat seikat tunnistetaan reaaliajassa, niitä voidaan tarkkailla ja tarvittaessa ne voidaan korjata ennakoivasti.

Tiivistetty kotelo suojaa ankarilta ympäristöolosuhteilta

Kosketukseton ja kulumaton

Integroitu diagnoositoiminto

Erittäin hyvän käytettävyyden ja pitkän käyttöiän vuoksi: MAS erottuu muista kosketuksettoman ja kuluttamattoman toimintaperiaatteensa vuoksi ennen kaikkea luotettavuuden ja häiriöttömyyden osalta

Erittäin joustava käyttö ja räätälöidyt ratkaisut

MAS on suunniteltu käyttöön lukuisissa eri sovelluksissa. Esimerkiksi työstökoneiden alueella CAM-akseleiden ohjaukseen työkalunvaihtimissa. Tulotarkastuksessa mekaanisten päätekytkinten tilalla, jotka saattavat kulua. Tai teollisuusautomaatiossa ja robotiikassa, missä kääntöliikkeitä on valvottava tarkkaan. Anturin kestävä rakenne mahdollistaa suureen täyttötoleranssiin yhdistettynä monipuolisen käytön vaativissa teollisuusympäristöissä. IO-Linkin välityksellä anturi voidaan mukauttaa sovelluksen erityisvaatimuksiin.

Asiakaskohtaisten laiteversioiden toteutus onnistuu pyynnöstä vaivatta.

Laaja käyttöalue kompaktin koon, kaksiosaisen rakenteen ja kestävän mallin ansiosta

Laaja lämpötila-alue (–40 °C ... +85 °C) mahdollistaa käytön monenlaisissa ympäristöissä

MAS soveltuu myös räätälöityjen ratkaisujen pohjaksi

MAS soveltuu lukuisiin vaativiin käyttötarkoituksiin ja antaa rankoissakin ympäristöolosuhteissa jatkuvasti luotettavia tietoja.

Sovellukset

Lataukset