Laakeriton enkooderi

Pyörivien liikkeiden kosketukseton mittaus

Laakerittomat enkooderit tuottavat kosketuksetta tietoja kulmista, paikoista ja pyörimisnopeuksista. Magneettisen mittausperiaatteen avulla anturiyksikkö ja mittasauva voidaan erottaa toisistaan mekaanisesti. Laakeriton rakenne mahdollistaa kuluttamattoman käytön. Joustavuus asennuksen yhteydessä ja yksinkertainen integrointi järjestelmään mahdollistavat käytön useissa eri sovelluksissa ja eri käyttöaloilla.

1 tulosta

Taloudellinen ja kosketukseton kulmanmittaus ja paikanmääritys
  • Kulmanmittausalue 0° ... 360°
  • 12-bittinen resoluutio (vastaa arvoa 0,09°)
  • Määritettävissä jopa 32 kulmaikkunaa
  • Kotelointiluokka IP67, IP68
  • Käyttölämpötila –40 °C ... +80 °C
  • IO-Link 1.1 ja jopa 3 digitaalilähtöä
  • Nollakohdan säätö joko IO-Linkin tai johdon välityksellä
  • Laajat prosessitiedot ja älykkäät diagnoositoiminnot