Absoluuttianturit

Joustava, kompakti ja luotettava - absoluuttianturi mittojen mukaan!
Absoluuttianturit tuottavat selkeitä paikka-arvoja. Vaatimuksista riippuen niistä voidaan johtaa tietoja paikasta, kääntökulmasta tai nopeudesta. Yksikierrosversioissa resoluutio kuvaa mahdollisten vaiheiden määrää kierrosta kohden. Monikierros-absoluuttianturi määrittää lisäksi vielä kierrosten lukumäärän. Ruostumattomat teräsversiot sopivat erittäin hyvin käytettäviksi vaativissa ympäristöolosuhteissa. Lisäksi SICKin valikoimassa on toiminnallisesti turvallisia absoluuttiantureita, jotka tukevat IEC 61800-5-2 -standardin mukaisia turvatoimintoja ja turvallisia paikoitussovelluksia.
Suodata:
9 tulosta
Joustava, älykäs, kompakti enkooderi lukuisille käyttöalueille
- 36 mm:n absoluuttianturi, jossa enintään 26 bittiä (yksikierros: 14 bittiä, monikierros: 12 bittiä)
- Kiristys-/servolaippa, putkiakseli
- Pyörivä urosliitin tai johtoliitäntä
- IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-liitäntä konfiguroitavalla parametroinnilla
- Diagnoositoiminnot
- Ruostumaton teräsmalli (Inox-versiot)
- Kotelointiluokka IP67- ja IP69K-luokkiin asti
Kompakti, kestävä, tehokas
- Kestävä absoluutti-monikierros-anturi jopa 31 bitin resoluutiolla (yksikierros 14 bit ja monikierros 17 bit )
- Keskiölaippa, servolaippa tai holkkiakseli
- Kompakti muotoilu (<70 mm)
- Integroitu PROFIBUS-liittymä DP V0, V1 ja V2-toiminnallisuudella (tyypistä riippuen)
- Liitäntätekniikka: 3x M12 urosliitin
- Suojausluokka IP67 asti
- Toimintalämpötila: –30 °C ... +80 °C (tyypistä riippuen)
Älykäs, tehokas, tarkka
- Absoluuttianturi korkealla resoluutiolla enintään 30 bittiä (AFM60) tai 18 bittiä (AFS60)
- Kiristyslaippa, servolaippa, putkiakseli
- Liitäntätyyppi: 3 x M12-urosliitin (aksiaalinen)
- Tiedonsiirtoliittymät seuraaville: PROFINET, Ethernet/IP™, EtherCAT®
- “Round-axis” tunnistustoiminto
- Diagnoositoiminnot
- Tilanäyttö 5 LED-valolla
Tarkka, joustava, ohjelmoitava
- Absoluuttianturi korkealla resoluutiolla enintään 30 bittiä (AFM60) tai 18 bittiä (AFS60)
- Erilaiset umpi- ja holkkiakselityypit
- Liitäntä: M12-urosliitin, M23-urosliitin tai johto
- Tiedonsiirtoliittymät: SSI, SSI + Incremental, SSI + sini/kosini
- Ohjelmoitava (tyypistä riippuen)
- Ruostumaton teräsmalli (Inox-versiot)
- Kotelointiluokka: luokkaan IP67 saakka
Luotettava ja hyväksi todettu
- Absoluutti-yksikierros-anturi
- Resoluutio: enintään 15 bit (32.768 asemaa)
- Sähköinen liitäntä: SSI + Codeart Gray tai Gray katkaistu
- Sähköinen liitäntä: rinnakkainen + Codeart Gray, Gray, binäärinen, BCD
- Zero-Set-toiminto
- Mekaaniset liitännät: keskiölaippa, servolaippa, holkki- ja putkiakseli
- Kotelointiluokka: luokkaan IP66 saakka
Kompakti, yleiskäyttöinen
- Kompakti 36 mm absoluuttianturi enintään 3723 asemalla (yksikierros- ja monikierrosversioille)
- Servolaippa
- Radiaalinen kaapelilähtö
- Analogiliitäntä 4…20 mA tai 0…10 V
- Ohjelmointi anturin kalvonäppäimistön kautta
- Suojausluokka IP65
- Toimintalämpötila: –30 °C ... +80 °C
Kompakti, yleiskäyttöinen
- Kompakti 60 mm absoluuttianturi enintään 13107 asemalla
- Servolaippa
- Radiaalinen pistokelähtö
- Analogiliitäntä 4…20 mA tai 0…10 V
- Ohjelmointi anturin kalvonäppäimistön kautta
- Suojausluokka IP68
- Toimintalämpötila: –30 °C ... +80 °C
Luotettava ja modulaarinen
- Erittäin kestävä monikierrosabsoluuttianturi, jonka resoluutio on jopa 26 bit
- Keskiö- tai servolaipalla varustettu akseli, putkiakseli, adapteritarvikkeet
- Nollapisteen asetus, Preset-toiminto laitteistolla/ohjelmistolla
- Tiedonsiirtoliittymä: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP tai CANopen
- Elektronisesti säädettävä, resoluutio parametroitavissa
- Magneettinen skannaus
Luotettava ja modulaarinen
- Erittäin kestävä monikierrosabsoluuttianturi, jonka resoluutio on jopa 26 bit
- Putkiakseli lyhyellä asennussyvyydellä
- Nollapisteen asetus, Preset-toiminto laitteistolla/ohjelmistolla
- Tiedonsiirtoliittymä: SSI, PROFIBUS DP
- Elektronisesti säädettävä, resoluutio parametroitavissa
- Magneettinen skannaus