Tämän tuoteperheen valmistus lopetetaan pian!

Absoluuttianturit
ATM90

Luotettava ja modulaarinen

Hyötysi

  • Vähemmän vaihtoehtomalleja, koska enkooderi voidaan ohjelmoida vapaasti kaikille yksi- ja monikierros-resoluutioille
  • Helppo asettelu erilaisten sähköisten liitäntämahdollisuuksien ansiosta
  • Huoltovapaa enkooderi, pitkä käyttöikä
  • Nopea käyttöönotto Zero-Set-/Preset -toiminnolla laitteen painiketta painamalla tai ohjelmistolla
  • Parempi tuottavuus korkeiden sallittujen isku- ja tärinäarvojen ansiosta
  • Maailmanlaajuinen saatavuus ja huolto

Yleiskatsaus

Luotettava ja modulaarinen

ATM90 täydentää ATM60-tuoteperheen putkiakselivaihtoehdoilla. ATM90 toimii luotettavasti, myös ankarissa ympäristöolosuhteissa. Sen kestävä, mekaaninen muotoilu huolehtii hyvästä luotettavuudesta ja pitkästä käyttöiästä. Magneettinen yksikierros-skannaus käyttää enintään 13 bitin resoluutiota yhdellä kierroksella. Kierrosten lukumäärän, enintään 13 bittiä, ulostulo tai tunnistus toteutetaan mekaanisella, lähes kulumattomalla vaihteistolla. Tämän vuoksi ATM90 ei tarvitse paristoa. Lyhyen 60 mm asennussyvyyden ja hyvän iskujen ja tärinöiden kestävyyden ansiosta ATM90 sopii erinomaisesti käytettäväksi sovelluksissa, joissa ilmenee suuria mekaanisia kuormituksia ja voimakkaita ilmastollisia vaihteluita.

Yhdellä silmäyksellä
  • Erittäin kestävä monikierrosabsoluuttianturi, jonka resoluutio on jopa 26 bit
  • Putkiakseli lyhyellä asennussyvyydellä
  • Nollapisteen asetus, Preset-toiminto laitteistolla/ohjelmistolla
  • Tiedonsiirtoliittymä: SSI, PROFIBUS DP
  • Elektronisesti säädettävä, resoluutio parametroitavissa
  • Magneettinen skannaus

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Enkooderin rakenneMonikierros
    AkselimalliPutkiakseli
    Akselin läpimitta
    Putkiakseli12 mm
    1/2″
    16 mm
    Liitäntätyyppi

    Urosliitin, M23, 12-napainen, Säteissuuntainen

    Johto, 12-johtiminen, Säteissuuntainen

    Väyläsovittimet, 3x, M14, 7-napainen, Säteissuuntainen

    Johdon läpivienti

    TietoliikenneliitäntäSSI / PROFIBUS DP
    Asemamäärä kierrosta kohden (resoluutio maks.)
    Resoluutio maks. (asemamäärä kierrosta kohden x kierrosten lukumäärä)
    SSI, Ohjelmoitava12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    PROFIBUS DP, DPV0, Ohjelmoitava13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    13 bit x 11 bit (8.192 x 2.048)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 13 bit (2.048 x 8.192)
    Ohjelmoitava/parametroitava

    Kädessä pidettävän ohjelmointityökalun kautta

    SPS-Engineering-työkalun kautta

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset