Kontakti
Palaute

Absoluuttianturit
ATM90 PROFIBUS

Luotettava ja modulaarinen

Hyötysi

  • Vähemmän vaihtoehtomalleja, koska anturi voidaan ohjelmoida vapaasti kaikille yksi- ja monikierros-resoluutioille
  • Helppo asettelu erilaisten sähköisten liitäntämahdollisuuksien ansiosta (johto, M23)
  • Huoltovapaa anturi, pitkä käyttöikä
  • Nopea käyttöönotto Zero-Set-/Preset -toiminnolla laitteen painiketta painamalla tai ohjelmistolla
  • Parempi tuottavuus korkeiden sallittujen isku- ja tärinäarvojen ansiosta
  • Maailmanlaajuinen saatavuus ja huolto

Yleiskatsaus

Luotettava ja modulaarinen

ATM90 PROFIBUS täydentää ATM60-tuoteperheen putkiakselivaihtoehdoilla. ATM90 toimii luotettavasti, myös ankarissa ympäristöolosuhteissa. Sen kestävä, mekaaninen muotoilu huolehtii hyvästä luotettavuudesta ja pitkästä käyttöiästä. Magneettinen yksikierros-skannaus käyttää enintään 13 bitin resoluutiota yhdellä kierroksella. Kierrosten lukumäärän, enintään 13 bittiä, ulostulo tai tunnistus toteutetaan mekaanisella, lähes kulumattomalla vaihteistolla. Tämän vuoksi ATM90 ei tarvitse paristoa. Lyhyen 60 mm asennussyvyyden ja hyvän iskujen ja tärinöiden kestävyyden ansiosta ATM90 sopii erinomaisesti käytettäväksi sovelluksissa, joissa ilmenee suuria mekaanisia kuormituksia ja voimakkaita ilmastollisia vaihteluita.

Yhdellä silmäyksellä
  • Erittäin kestävä ja luotettava absoluutti-monikierros-anturi resoluutiolla jopa 26 bit
  • Mekaaninen liitäntä: putkiakseli lyhyellä asennussyvyydellä
  • Zero-Set-, Preset-toiminto laitteistolla tai ohjelmistolla
  • Paristoa ei tarvita
  • Sähköinen liitäntä: PROFIBUS DP IEC61158 mukaan / RS-485 , galvaanisesti erotettu.
  • Elektronisesti säädettävä, resoluutio parametroitavissa
  • Magneettinen skannaus

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    AnturimalliMonikierros
    AkselimalliPutkiakseli
    Akselin läpimitta
    Putkiakseli12 mm
    1/2″
    16 mm
    Liitäntätyyppi

    Väyläliitäntäadapteri, 3 x M14, 7-napainen, Säteissuuntainen

    Johdon läpivienti

    TietoliikenneliitäntäPROFIBUS DP
    Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdatDPV0
    Asemamäärä kierrosta kohden (resoluutio maks.)
    Resoluutio maks. (nykäysmäärä kierrosta kohden x kierrosten lukumäärä)
    PROFIBUS DP13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    13 bit x 11 bit (8.192 x 2.048)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 13 bit (2.048 x 8.192)
    Ohjelmoitava/parametroitavaSPS-Engineering-työkalun kautta
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös