Yleiskatsaus
Luotettava ja modulaarinen
SICKin ATM60-monikierros-absoluuttienkooderi toimittaa luotettavasti paikkatiedot jopa 26 bitin resoluutiolla, myös ankarissa ympäristöolosuhteissa. Tämä kentällä hyväksi todettu tuoteperhe perustuu magneettiseen mittausperiaatteeseen. Yksi anturi skannaa kestomagneettisilla elementeillä yhden kierroksen 13 bitin resoluutiota. 13 bitin suuruinen monikierros-alue koostuu yhdestä magneettisesta alennusvaihteesta. Zero-Set -painikkeella varustettu enkooderi voidaan mukavasti paikan päällä asettaa arvoon nolla tai käyttäjän ohjelmoimaan arvoon. Magneettisen skannauksen, kestävän kotelon (kotelointiluokalla IP67) sekä hyvän iskujen ja tärinöiden kestävyyden ansiosta ATM60 sopii erittäin hyvin käytettäväksi hankalissa olosuhteissa.
Yhdellä silmäyksellä
- Erittäin kestävä monikierrosabsoluuttianturi, jonka resoluutio on jopa 26 bit
- Keskiö- tai servolaipalla varustettu akseli, putkiakseli, adapteritarvikkeet
- Nollapisteen asetus, Preset-toiminto laitteistolla/ohjelmistolla
- Tiedonsiirtoliittymä: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP tai CANopen
- Elektronisesti säädettävä, resoluutio parametroitavissa
- Magneettinen skannaus