Kontakti
Palaute

Absoluuttianturit
ATM60 SSI

Luotettava ja modulaarinen

Hyötysi

  • Vähemmän vaihtoehtomalleja, koska anturi voidaan ohjelmoida vapaasti kaikille yksi- ja monikierros-resoluutioille
  • Helppo asettelu erilaisten sähköisten liitäntämahdollisuuksien ansiosta (johto, M23)
  • Huoltovapaa anturi, pitkä käyttöikä
  • Peruslaite joustavilla käyttömahdollisuuksilla yksinkertaisesti vaihdettavan akselisovittimen ansiosta
  • Nopea käyttöönotto Zero-Set-/Preset -toiminnolla laitteen painiketta painamalla tai ohjelmistolla
  • Parempi tuottavuus korkeiden sallittujen isku- ja tärinäarvojen ansiosta
  • Maailmanlaajuinen saatavuus ja huolto

Yleiskatsaus

Luotettava ja modulaarinen

SICKin SSI-tiedonsiirtoyhteydellä varustettu ATM60 absoluuttinen monikierros-anturi toimittaa luotettavasti paikkatiedot jopa 25 bitin resoluutiolla, myös ankarissa ympäristöolosuhteissa. Tämä kentällä hyväksi todettu tuoteperhe perustuu magneettiseen mittausperiaatteeseen. Yksi anturi skannaa kestomagneettisilla elementeillä yhden kierroksen 13 bitin resoluutiota. 13 bitin suuruinen monikierros-alue koostuu yhdestä magneettisesta alennusvaihteesta. Zero-Set -painikkeella varustettu anturi voidaan mukavasti paikan päällä asettaa arvoon nolla tai käyttäjän ohjelmoimaan arvoon. SSI-anturi parametroidaan helposti RS422-liitännän kautta. Magneettisen skannauksen, kestävän kotelon (kotelointiluokalla IP67) sekä hyvän iskujen ja tärinöiden kestävyyden ansiosta ATM60 sopii erittäin hyvin käytettäväksi hankalissa olosuhteissa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Erittäin kestävä ja luotettava absoluutti-monikierros-anturi resoluutiolla jopa 25 bit
  • Mekaaniset liittymät: keskiölaippa, servolaippa, putkiakseli sekä kattavat adapteritarvikkeet
  • Zero-Set-, Preset-toiminto laitteistolla tai ohjelmistolla
  • Sähköinen liitäntä: SSI + Codeart Gray tai binäärinen
  • Elektronisesti säädettävä, resoluutio parametroitavissa
  • “Round-axis” tunnistustoiminto (valinnainen) myös ei-binääreille resoluutioille (kierrosta kohden) ja desimaaliluvuille (kierrosten lukumäärä)
  • Magneettinen skannaus

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    AnturimalliMonikierros
    Akselimalli

    Akseli, keskiölaippa

    Akseli, servolaippa

    Holkkiakseli

    Akselin läpimitta
    Akseli, keskiölaippa10 mm
    Akseli, servolaippa6 mm
    Holkkiakseli15 mm
    Liitäntätyyppi

    Urosliitin, M23, 12-napainen, Säteissuuntainen

    Johto, 12-johtiminen, Säteissuuntainen

    TietoliikenneliitäntäSSI
    Asemamäärä kierrosta kohden (resoluutio maks.)
    Resoluutio maks. (nykäysmäärä kierrosta kohden x kierrosten lukumäärä)
    SSI13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    Ohjelmoitava/parametroitavaOhjelmointityökalun kautta
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös