Kontakti
Palaute

Absoluuttianturit
ATM60 CANopen

Luotettava ja modulaarinen

Hyötysi

  • Vähemmän vaihtoehtomalleja, koska anturi voidaan ohjelmoida vapaasti kaikille yksi- ja monikierros-resoluutioille
  • Helppo asettelu erilaisten sähköisten liitäntäadapterien avulla (1 - 3x PG, 2x M12)
  • Huoltovapaa anturi, pitkä käyttöikä
  • Peruslaite joustavilla käyttömahdollisuuksilla yksinkertaisesti vaihdettavan akselisovittimen ansiosta
  • Nopea käyttöönotto Zero-Set-/Preset -toiminnolla laitteen painiketta painamalla tai ohjelmistolla
  • Parempi tuottavuus korkeiden sallittujen isku- ja tärinäarvojen ansiosta
  • Maailmanlaajuinen saatavuus ja huolto

Yleiskatsaus

Luotettava ja modulaarinen

SICKin ATM60 CANopen absoluuttinen monikierros-anturi toimittaa luotettavasti paikka- ja nopeustiedot, myös ankarissa ympäristöolosuhteissa, jopa 26 bitin resoluutiolla. Tämä kentällä hyväksi todettu tuoteperhe perustuu magneettiseen mittausperiaatteeseen. Yksi anturi skannaa kestomagneettisilla elementeillä yhden kierroksen 13 bitin resoluutiota. 13 bitin suuruinen monikierros-alue koostuu yhdestä magneettisesta alennusvaihteesta. Zero-Set -painikkeella varustettu anturi voidaan mukavasti paikan päällä asettaa arvoon nolla tai käyttäjän ohjelmoimaan arvoon. Laitteesta irrotettavissa oleva liitäntäadapteri mahdollistaa helpon asennuksen ja huollon. Magneettisen skannauksen, kestävän kotelon (kotelointiluokalla IP67) sekä hyvän iskujen ja tärinöiden kestävyyden ansiosta ATM60 sopii erittäin hyvin käytettäväksi hankalissa olosuhteissa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Erittäin kestävä ja luotettava absoluutti-monikierros-anturi jopa 26 bitin resoluutiolla
  • Mekaaniset liitännät: keskiö-, servolaippa, putkiakseli, adapteritarvikkeet
  • Zero-Set-, Preset-toiminto laitteistolla / ohjelmistolla
  • Ei paristoa
  • Sähköinen liitäntä: CAN-spesifikaatio 2. 0B, galvaanisesti erotettu; DS 301, V4.01, DSP 406, V2.0, Class 2
  • Elektronisesti säädettävä, resoluutio parametroitavissa
  • Verkkotilan info duo-LED-valolla
  • Magneettinen skannaus

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    AnturimalliMonikierros
    Akselimalli

    Akseli, keskiölaippa

    Akseli, servolaippa

    Holkkiakseli

    Akselin läpimitta
    Akseli, keskiölaippa10 mm
    Akseli, servolaippa6 mm
    Holkkiakseli15 mm
    LiitäntätyyppiLiitäntäadapteri – CANopen
    TietoliikenneliitäntäCANopen
    Asemamäärä kierrosta kohden (resoluutio maks.)
    Resoluutio maks. (nykäysmäärä kierrosta kohden x kierrosten lukumäärä)
    CANopen13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    Ohjelmoitava/parametroitavaSPS-Engineering-työkalun kautta
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös