Absoluuttianturit
AHS/AHM36

AHS36B-S3CK004096
1082392
Piece
kopioi pikalinkki
    • Suorituskyky
      Asemamäärä kierrosta kohden (resoluutio maks.)4.096 (12 bit)
      Virherajat G0,35° (20 °C:n lämpötilassa) 1)
      Toistostandardipoikkeama σr0,25° (20 °C:n lämpötilassa) 2)
      • 1) Standardin DIN ISO 1319-1 mukaan, ylä- ja alavirherajan arvot riippuvat asennustilanteesta, annettu arvo viittaa symmetriseen tilanteeseen, eli poikkeama ylöspäin- ja alaspäin-suuntaan on sama.
      • 2) Standardin DIN ISO 55350-13 mukaan; 68,3 % mitatusta arvosta on ilmoitetun alueen sisällä.
    • Liitännät
      TietoliikenneliitäntäCANopen
      TietoprotokollaCANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2
      Osoiteasetus0 ... 127, default: 5
      Tiedonsiirtonopeus (baudinopeus)20 kbit/s ... 1.000 kbit/s, Oletus: 125 kbit/s
      Alustusaika2 s 1)
      ProsessitiedotAsema, Nopeus, Lämpötila
      Parametrointitiedot

      Asemamäärä kierrosta kohden

      PRESET

      Laskentasuunta

      Nopeuslaskennan näytteenottonopeus

      Nopeusarvon ulostulon yksikkö

      TilainformaatioCANopen-tila tila-LED-valolla
      Bus-väyläliitäntäUlkoisen päätevastuksen kautta 2)
      • 1) Tämän ajan jälkeen voidaan lukea voimassa olevat asemat.
      • 2) Ks. tarvikkeet.
    • Sähköiset tiedot
      LiitäntätyyppiJohto, 5-johtiminen, Yleinen, 1,5 m
      Syöttöjännite10 ... 30 V
      Tehonkulutus≤ 1,5 W (ilman kuormaa)
      Napaisuussuoja
      MTTFd: vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika270 vuotta (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.
    • Mekaaniset tiedot
      Mekaaninen rakenneAkseli, keskiölaippa
      Akselin läpimitta6 mm
      Akselin pituus12 mm
      Paino0,12 kg 1)
      Materiaali, akseliRuostumaton teräs
      Materiaali, laippaAlumiini
      Materiaali, koteloSinkki
      Materiaali, kaapeliPUR
      Käynnistysmomentti0,5 Ncm (+20 °C)
      Käyttövääntömomentti< 0,5 Ncm (+20 °C)
      Sallittu akselikuormitus

      40 N / Säteissuuntainen

      20 N / Päittäissuuntainen

      Pyörimisnopeus≤ 9.000 min⁻¹ 2)
      Roottorin hitausmomentti2,5 gcm²
      Laakerin käyttöikä3,6 x 10^8 kierrosta
      Kulmakiihtyvyys≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Viitaten laitteisiin, joissa on urosliitin.
      • 2) Huomioi oma lämpeneminen 3,5 K / 1.000 min⁻¹ työskentelylämpötila-aluetta mitoitettaessa.
    • Ympäristötiedot
      Sähkömagneettinen yhteensopivuusNormien EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3 mukaan
      KotelointiluokkaIP65 (IEC 60529)
      Sallittu suhteellinen ilmankosteus90 % (Kondensaatio ei sallittua)
      Toimintalämpötila-alue–20 °C ... +70 °C
      Varastointilämpötila-alue–40 °C ... +100 °C, Ilman pakkausta
      Iskunkestävyys100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
      Tärinänkestävyys20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
    • Luokitukset
      eCl@ss 5.027270502
      eCl@ss 5.1.427270502
      eCl@ss 6.027270590
      eCl@ss 6.227270590
      eCl@ss 7.027270502
      eCl@ss 8.027270502
      eCl@ss 8.127270502
      eCl@ss 9.027270502
      eCl@ss 10.027270502
      eCl@ss 11.027270502
      eCl@ss 12.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Tekniset piirustukset

    AHS36B-S3CK004096
    Mittapiirros Akseli, kiristyslaippa, johto
    AHS36B-S3CK004096
    Asennusmääräykset Akseli, kiristyslaippa laippasovittimella, keskitystappi D20 D50:lle (BEF-FA-020-050, 2072297)
    AHS36B-S3CK004096
    Asennusmääräykset Akseli, kiristyslaippa laippasovittimella, keskitystappi D20 D36:lle, korkeus 2 mm (BEF-FA-020-036-002, 2072296)
    AHS36B-S3CK004096
    Asennusmääräykset Akseli, kiristyslaippa laippasovittimella, keskitystappi D20 D24:lle (BEF-FA-020-024, 2072294)
    AHS36B-S3CK004096
    PIN-kytkennät
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki