- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Enkooderit
- Absoluuttianturit
- AHS/AHM36
- AHM36B-BDCC012x12
- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Enkooderit
- Absoluuttianturit
- AHS/AHM36
- AHM36B-BDCC012x12
Absoluuttianturit
AHS/AHM36
AHM36B-BDCC012x12
1069386
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Videot
-
Huolto ja tuki
-
Tullitiedot
-
- Suorituskyky
Asemamäärä kierrosta kohden (resoluutio maks.) 4.096 (12 bit) Kierrosten lukumäärä 4.096 (12 bit) Resoluutio maks. (asemamäärä kierrosta kohden x kierrosten lukumäärä) 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096) Virherajat G 0,35° (20 °C:n lämpötilassa) 1) Toistostandardipoikkeama σr 0,25° (20 °C:n lämpötilassa) 2) - 1) Standardin DIN ISO 1319-1 mukaan, ylä- ja alavirherajan arvot riippuvat asennustilanteesta, annettu arvo viittaa symmetriseen tilanteeseen, eli poikkeama ylöspäin- ja alaspäin-suuntaan on sama.
- 2) Standardin DIN ISO 55350-13 mukaan; 68,3 % mitatusta arvosta on ilmoitetun alueen sisällä.
- Liitännät
Tietoliikenneliitäntä CANopen Tietoprotokolla CANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2 Osoiteasetus 0 ... 127, default: 5 Tiedonsiirtonopeus (baudinopeus) 20 kbit/s ... 1.000 kbit/s, Oletus: 125 kbit/s Alustusaika 2 s 1) Prosessitiedot Asema, Nopeus, Lämpötila Parametrointitiedot Asemamäärä kierrosta kohden
Kierrosten lukumäärä
PRESET
Laskentasuunta
Nopeuslaskennan näytteenottonopeus
Nopeusarvon ulostulon yksikkö
"Round-axis" tunnistustoiminto
Tilainformaatio CANopen-tila tila-LED-valolla Bus-väyläliitäntä Ulkoisen päätevastuksen kautta 2) - 1) Tämän ajan jälkeen voidaan lukea voimassa olevat asemat.
- 2) Ks. tarvikkeet.
- Sähköiset tiedot
Liitäntätyyppi Urosliitin, M12, 5-napainen, Yleinen Syöttöjännite 10 ... 30 V Tehonkulutus ≤ 1,5 W (ilman kuormaa) Napaisuussuoja ✔ MTTFd: vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika 270 vuotta (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.
- Mekaaniset tiedot
Mekaaninen rakenne Holkkiakseli Akselin läpimitta 10 mm Paino 0,12 kg 1) Materiaali, akseli Ruostumaton teräs Materiaali, laippa Alumiini Materiaali, kotelo Sinkki Käynnistysmomentti 0,5 Ncm (+20 °C) Käyttövääntömomentti < 0,5 Ncm (+20 °C) Sallittu akseliliike, staattinen ± 0,3 mm (Säteissuuntainen)
± 0,3 mm (Päittäissuuntainen)
Sallittu akseliliike, dynaaminen ± 0,1 mm (Säteissuuntainen)
± 0,1 mm (Päittäissuuntainen)
Pyörimisnopeus ≤ 6.000 min⁻¹ 2) Roottorin hitausmomentti 15 gcm² Laakerin käyttöikä 2,0 x 10^9 kierrosta Kulmakiihtyvyys ≤ 500.000 rad/s² - 1) Viitaten laitteisiin, joissa on urosliitin.
- 2) Huomioi oma lämpeneminen 3,5 K / 1.000 min⁻¹ työskentelylämpötila-aluetta mitoitettaessa.
- Ympäristötiedot
Sähkömagneettinen yhteensopivuus Normien EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3 mukaan Kotelointiluokka IP65 (IEC 60529) Sallittu suhteellinen ilmankosteus 90 % (Kondensaatio ei sallittua) Toimintalämpötila-alue –20 °C ... +70 °C Varastointilämpötila-alue –40 °C ... +100 °C, Ilman pakkausta Iskunkestävyys 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) Tärinänkestävyys 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Luokitukset
eCl@ss 5.0 27270502 eCl@ss 5.1.4 27270502 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270502 eCl@ss 8.0 27270502 eCl@ss 8.1 27270502 eCl@ss 9.0 27270502 eCl@ss 10.0 27270502 eCl@ss 11.0 27270502 eCl@ss 12.0 27270502 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-
-