- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Enkooderit
- Absoluuttianturit
- AHS/AHM36
- AHM36A-BDQC014x12
- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Enkooderit
- Absoluuttianturit
- AHS/AHM36
- AHM36A-BDQC014x12
Absoluuttianturit
AHS/AHM36
AHM36A-BDQC014x12
1101479
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Videot
-
Huolto ja tuki
-
Tullitiedot
-
- Suorituskyky
Asemamäärä kierrosta kohden (resoluutio maks.) 16.384 (14 bit) Kierrosten lukumäärä 4.096 (12 bit) Resoluutio maks. (asemamäärä kierrosta kohden x kierrosten lukumäärä) 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096) Virherajat G 0,35° (20 °C:n lämpötilassa) 1) Toistostandardipoikkeama σr 0,2° (20 °C:n lämpötilassa) 2) - 1) Standardin DIN ISO 1319-1 mukaan, ylä- ja alavirherajan arvot riippuvat asennustilanteesta, annettu arvo viittaa symmetriseen tilanteeseen, eli poikkeama ylöspäin- ja alaspäin-suuntaan on sama.
- 2) Standardin DIN ISO 55350-13 mukaan; 68,3 % mitatusta arvosta on ilmoitetun alueen sisällä.
- Liitännät
Tietoliikenneliitäntä IO-Link Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdat IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud) Alustusaika 2 s 1) Jaksoaika ≤ 3,2 ms Smart Sensor Tehokas tiedonsiirto, Enhanced Sensing, Diagnoosi Prosessitiedot Asema, Nopeus, elektroniset nokat, Raja-arvot, lineaarinen asento, lineaarinen nopeus, virheet ja varoitukset, kytkentäsignaali nastassa 2 Parametrointitiedot Asemamäärä kierrosta kohden
Kierrosten lukumäärä
PRESET
Laskentasuunta
Nopeuslaskennan näytteenottonopeus
Nopeusarvon ulostulon yksikkö
"Round-axis" tunnistustoiminto
Elektroniset nokat (2 kanavaa x 8 nokkaa)
Raja-arvot
Lineaarinen mittauspituus 360°:tta kohden
Kokoonpano, nasta 2
Käytettävissä olevat diagnoositiedot Minimi ja maksimi lämpötila
Maksimi nopeus
Power-On laskin
Käyttötuntilaskin Power-On / Motion
Suunnanmuutosten laskin / liikkeen cw lukumäärä / liikkeen ccw lukumäärä
Minimi ja maksimi käyttöjännite
Kuljettu etäisyys
Tilainformaatio Tila-LEDin avulla Ohjaustulo/Kytkevä lähtö ✔ Tulotaajuus, nasta 2 ≤ 100 Hz Lähtötaajuus, nasta 2 ≤ 100 Hz - 1) Tämän ajan jälkeen voidaan lukea voimassa olevat asemat.
- Sähköiset tiedot
Liitäntätyyppi Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen Syöttöjännite 18 ... 30 V Tehonkulutus ≤ 1,5 W Napaisuussuoja ✔ MTTFd: vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika 240 vuotta (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.
- Mekaaniset tiedot
Mekaaninen rakenne Holkkiakseli Akselin läpimitta 10 mm Paino 0,12 kg 1) Materiaali, akseli Ruostumaton teräs Materiaali, laippa Alumiini Materiaali, kotelo Sinkki Käynnistysmomentti < 1 Ncm (+20 °C) Käyttövääntömomentti < 1 Ncm (+20 °C) Sallittu akseliliike, staattinen ± 0,3 mm (Säteissuuntainen)
± 0,3 mm (Päittäissuuntainen)
Sallittu akseliliike, dynaaminen ± 0,1 mm (Säteissuuntainen)
± 0,1 mm (Päittäissuuntainen)
Pyörimisnopeus ≤ 6.000 min⁻¹ Roottorin hitausmomentti 15 gcm² Laakerin käyttöikä 2,0 x 10^9 kierrosta Kulmakiihtyvyys ≤ 500.000 rad/s² - 1) Viitaten laitteisiin, joissa on urosliitin.
- Ympäristötiedot
Sähkömagneettinen yhteensopivuus EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 ja EN 61131-9 mukaan Kotelointiluokka IP66 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)
Sallittu suhteellinen ilmankosteus 90 % (Kondensaatio ei sallittua) Toimintalämpötila-alue –40 °C ... +85 °C Varastointilämpötila-alue –40 °C ... +100 °C, Ilman pakkausta Iskunkestävyys 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) Tärinänkestävyys 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Luokitukset
eCl@ss 5.0 27270502 eCl@ss 5.1.4 27270502 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270502 eCl@ss 8.0 27270502 eCl@ss 8.1 27270502 eCl@ss 9.0 27270502 eCl@ss 10.0 27270502 eCl@ss 11.0 27270502 eCl@ss 12.0 27270502 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-
-