Kontakti
Palaute

Absoluuttianturit
AFS/AFM60 SSI

Tarkka, joustava, monipuolinen

Hyötysi

  • Anturin ohjelmoitavuus mahdollistaa varastomäärien vähentämisen, koneen hyvän käytettävyyden ja helpon asennuksen
  • Tarkka paikoitus korkeiden resoluutioiden ansiosta
  • Kattava valikoima mekaanisia liitäntöjä ja sähköisiä kytkentämahdollisuuksia: sopiva kaikkiin sovelluksiin
  • Sopii myös ahtaisiin tiloihin (erittäin lyhyt asennussyvyys 30 mm)
  • Erittäin hyvät pyörintäominaisuudet pitkän laakerietäisyyden johdosta
  • Ohjelmointityökalu ja ohjelmisto automaattisella anturin tunnistuksella tuotteille AFS60/AFM60/DFS60

Yleiskatsaus

Tarkka, joustava, monipuolinen

Korkealla kokonaisresoluutiolla 18 bittiä (AFS60) tai 30 bittiä (AFM60) ja useilla ohjelmoitavilla parametreilla ovat AFS60 absoluutti-yksikierros-anturi ja AFM60 absoluutti-monikierros-anturi erittäin varteenotettavia vaihtoehtoja pyörivien anturien alueella. Korkea resoluutio yhdessä hyvän IP-suojausluokan kanssa mahdollistavat käytön useissa teollisissa sovelluksissa. Molemmat anturit ovat varustettu SSI-liitännällä; AFM60 saatavana lisäksi yhdistetyillä liitännöillä SSI + Incremental ja SSI + sini/kosini. Akselilaakeroinnin pitkällä 30 mm etäisyydellä AFS60/AFM60-tuoteperhe saavuttaa merkittävästi paremmat pyörintäominaisuudet kuin toisenlaisilla laakeroinneilla varustetut anturit. Pitkästä laakerietäisyydestä huolimatta AFS60-/AFM60-tuotteet ovat rakenteeltaan kompakteja. AFS ja AFM60 SSI voidaan ohjelmoida tietokonepohjaisella ohjelmointityökalulla PGT-08-S tai kädessä pidettävällä ohjelmointityökalulla PGT-10-Pro.

Yhdellä silmäyksellä
  • Absoluuttianturi korkealla resoluutiolla enintään 30 bittiä (AFM 60) tai 18 bittiä (AFS 60)
  • Keskiölaippa, servolaippa, holkki- ja putkiakseli
  • SSI-, SSI + Incremental - tai SSI + sini/kosini-liitäntä
  • Resoluutio, offset, jne. ohjelmoitava (tyypistä riippuen)
  • Liitäntätekniikka: urosliitin M12, M23 tai kaapelilähtö
  • Kotelointiluokka IP 67 (kotelo), IP 65 (akseli)
  • Työskentelylämpötila: –40 °C ... +100 °C (tyypistä riippuva)

 

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    AnturimalliMonikierros / Yksikierros
    Akselimalli

    Akseli, servolaippa

    Akseli, keskiölaippa

    Holkkiakseli

    Putkiakseli

    Akselin läpimitta
    Akseli, servolaippa6 mm
    Akseli, keskiölaippa10 mm
    Holkkiakseli12 mm
    8 mm
    3/8"
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″
    Putkiakseli8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″
    Liitäntätyyppi

    Urosliitin, M23, 12-napainen, Säteissuuntainen

    Urosliitin, M12, 8-napainen, Säteissuuntainen

    Johto, 8-johtiminen, Yleinen

    Johto, 12-johtiminen, Säteissuuntainen

    Johto, M23, 12-napainen, Säteissuuntainen

    Johto, M12, 8-napainen, Säteissuuntainen

    Johto, Yleinen

    TietoliikenneliitäntäSSI
    Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdatSSI + Incremental, HTL, TTL, SSI + Sin/Cos
    Asemamäärä kierrosta kohden (resoluutio maks.)
    SSI, ei ohjelmoitavissa65.536 (16 bit)
    4.096 (12 bit)
    262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    8.192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2.048 (11 bit)
    360
    1.024 (10 bit)
    131.072 (17 bit)
    16.384 (14 bit)
    31.680
    3.600
    256 (8 bit)
    1.080
    7.200
    720
    36.000
    600
    18.000
    SSI, Ohjelmoitava262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    18.000
    Resoluutio maks. (nykäysmäärä kierrosta kohden x kierrosten lukumäärä)
    SSI, ei ohjelmoitavissa12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, Ohjelmoitava18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    Ohjelmoitava/parametroitava

    Kädessä pidettävän ohjelmointityökalun kautta

    Tietoja SOPAS:ista

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös