Kontakti
Palaute

Absoluuttianturit
AFS/AFM60 Inox

Kestävä, tarkka, ohjelmoitavissa

Hyötysi

  • Ruostumattoman teräskotelon ansiosta hyvä ympäristövaikutusten kestävyys
  • Hyvä tiiviys kotelointiluokan IP 67 ja akselitiivisterenkaan ansiosta
  • Korkea yksikierros-resoluutio 18 bittiin (AFS60 Inox) saakka mahdollistaa käytön sovelluksissa, joissa vaaditaan hyvää mittaustarkkuutta
  • Erilaisten mekaanisten liittymien monipuolisuus mahdollistaa anturin sovittamisen asennustilanteen mukaan
  • Kompaktit mitat helpottavat asennusta, myös ahtaisiin tiloihin
  • Vähentää varastonpitokustannuksia ja seisonta-aikoja, koska asiakas voi itse ohjelmoida anturin ohjelmointilaitteilla PGT-08-S ja PGT-10-Pro

Yleiskatsaus

Kestävä, tarkka, ohjelmoitavissa

Korkealla kokonaisresoluutiolla 18 bittiä (AFS60 Inox) tai 30 bittiä (AFM60 Inox) ja useilla ohjelmoitavilla parametreilla ovat AFS60 Inox absoluutti-yksikierros-anturi ja AFM60 Inox absoluutti-monikierros-anturi erittäin varteenotettavia vaihtoehtoja ruostumattomien teräsanturien alueella.

Korkea resoluutio, korkea IP-kotelointiluokka ja ruostumaton teräskotelo mahdollistavat käytön sovelluksissa vaikeissa ympäristöolosuhteissa. Anturit ovat varustettu SSI-liitännällä; AFM60 Inox saatavana lisäksi yhdistetyillä liitännöillä SSI + inkrementaali ja SSI + sini/kosini. Molemmat anturit voidaan ohjelmoida tietokonepohjaisella ohjelmointilaitteella PGT-08-S tai kädessä pidettävällä ohjelmointilaitteella PGT-10-Pro.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kotelo, laippa ja akseli ruostumattomasta teräksestä
  • Kiristys-, servo- tai neliölaippa umpiakselilla ja putkiakselilla
  • Kotelointiluokka: IP 67
  • Resoluutio: enintään 262.144 asemaa kierrosta kohden ja 4.096 kierrosta
  • Sähköiset liitännät: SSI-, SSI + inkrementaali- tai SSI + sini/kosini
  • Valinnaisesti ohjelmoitavissa laitteilla PGT-08-S ja PGT-10-Pro

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    AnturimalliYksikierros / Monikierros
    Akselimalli

    Akseli, servolaippa

    Akseli, keskiölaippa

    Akseli, Neliölaippa

    Holkkiakseli

    Akselin läpimitta
    Akseli, servolaippa6 mm
    Akseli, keskiölaippa10 mm
    Akseli, Neliölaippa10 mm
    Holkkiakseli8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″
    Liitäntätyyppi

    Urosliitin, M12, 8-napainen, Säteissuuntainen

    Johto, 8-johtiminen, Säteissuuntainen

    Urosliitin, M12, 12-napainen, Säteissuuntainen

    Johto, 12-johtiminen, Säteissuuntainen

    TietoliikenneliitäntäSSI
    Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdatSSI + Incremental, HTL, TTL, SSI + Sin/Cos
    Asemamäärä kierrosta kohden (resoluutio maks.)
    SSI262.144 (18 bit)
    36.000
    Resoluutio maks. (nykäysmäärä kierrosta kohden x kierrosten lukumäärä)
    SSI18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    Ohjelmoitava/parametroitavaKädessä pidettävän ohjelmointityökalun kautta
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös