Kontakti
Palaute

Absoluuttianturit
AFS/AFM60 EtherNet/IP

Älykäs, tehokas, tarkka

Hyötysi

  • Integroitu web-palvelin helppoon parametrointiin myös ilman spesifisiä tietotaitoja liittymistä
  • FTP-palvelin laitteistopäivitykseen suoraan paikan päällä ja olemassa olevissa laitteistoissa
  • DLR (Device-Level-Ring) laitteiston käytettävyyden kasvattamiseen redundantin verkkokommunikaation avulla
  • Tilanäyttö anturin 5 Duo-LED-valolla käyttötilan nopeaan osoittamiseen
  • Laaja 32-bit-Fault-Header -diagnoosi
  • Täysi skaalattavuus “round axis” -toiminnallisuuden ansiosta, binääreille ja ei-binääreille resoluutioille, sekä ei-täydellisiä monikierros-kierroksia varten (vaihteistolaskenta).
  • IP-osoite yksilöllisesti DHCP:llä tai esimääritetty DEC-kytkimellä

Yleiskatsaus

Älykäs, tehokas, tarkka

SICKin AFS60/AFM60 EtherNet/IP-anturit ovat ensimmäiset sen tyyppiset anturit, jotka voidaan integroida kenttäväylään sekä aktiivisen web-palvelimen että myös toimilohkojen kautta. Koneenrakentajat, integraattorit ja loppuasiakkaat hyötyvät mm. helpommasta käyttöönotosta, huomattavasti vähäisemmästä parametrointitarpeesta ja suorasta, joka hetki mahdollisesta pääsystä anturiin koneen HMI-käyttöliittymän kautta. Lisäksi anturit ovat varustettu FTP-palvelimella, joka mahdollistaa suoran laitteistopäivityksen. Parametrointimahdollisuus web-palvelimen kautta avaa täysin uusia käyttöönoton, kunnossapidon ja huollon mahdollisuuksia käyttöhenkilöstölle, joilla on erilaiset ammattiosaamiset ja tietotaidot liittymistä.

Yhdellä silmäyksellä
  • Korkearesoluutioinen, 30-bitin absoluuttianturi
  • Integroitu verkkopalvelin ja FTP-palvelin
  • DLR (Device-Level-Ring)
  • Toimilohko
  • Kattavat diagnoositoiminnot
  • IP-osoitteenanto ohjelmistolla tai laitteistolla
  • “Round axis” -toiminnallisuus (vaihteistolaskenta)

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    AnturimalliMonikierros / Yksikierros
    Akselimalli

    Holkkiakseli

    Akseli, servolaippa

    Akseli, keskiölaippa

    Akselin läpimitta
    Holkkiakseli10 mm
    12 mm
    15 mm
    1/2″
    14 mm
    8 mm
    1/4"
    3/8"
    5/8″
    Akseli, servolaippa6 mm
    Akseli, keskiölaippa10 mm
    3/8"
    6 mm
    Liitäntätyyppi

    Urosliitin, M12, 4-napainen, Päittäissuuntainen

    Naarasliitin, M12, 4-napainen, Päittäissuuntainen

    TietoliikenneliitäntäEtherNet/IP™
    Asemamäärä kierrosta kohden (resoluutio maks.)
    EtherNet/IP™262.144 (18 bit)
    Resoluutio maks. (nykäysmäärä kierrosta kohden x kierrosten lukumäärä)
    EtherNet/IP™18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Ohjelmoitava/parametroitava

    Verkkopalvelimen kautta

    SPS-Engineering-työkalun kautta

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös