Yleiskatsaus
Älykäs, tehokas, tarkka
Korkearesoluutioiset AFS/AFM60 Ethernet -absoluuttianturit määrittävät tarkasti absoluuttisen asennon ja nopeuden. Kattavat älykkäät toiminnot parametrien, kuten lämpötilan ja käyttöajan, diagnoosiin ja ajoissa tapahtuva virheiden tunnistus kasvattavat koneen ja laitoksen käytettävyyttä. Erilaiset konfigurointimahdollisuudet, kuten esimerkiksi resoluution muutos, helpottavat asennusta ja mahdollistavat asiakaskohtaisen mukautuksen kyseiseen sovellukseen. PROFINET- ja EtherNet/IP™-liitännällä varustettuun enkooderiin SICK tarjoaa toimilohkoja, AFS/AFM60 EtherNet/IP™ -liitännöissä on lisäksi aktiivinen web-palvelin. Kompaktin muotoilun ansiosta AFS/AFM60 Ethernet -absoluuttianturit sopivat käytettäviksi myös ahtaissa tiloissa.
Yhdellä silmäyksellä
- Absoluuttianturi korkealla resoluutiolla enintään 30 bittiä (AFM60) tai 18 bittiä (AFS60)
- Kiristyslaippa, servolaippa, putkiakseli
- Liitäntätyyppi: 3 x M12-urosliitin (aksiaalinen)
- Tiedonsiirtoliittymät seuraaville: PROFINET, Ethernet/IP™, EtherCAT®
- “Round-axis” tunnistustoiminto
- Diagnoositoiminnot
- Tilanäyttö 5 LED-valolla