Kontakti
Palaute

Absoluuttianturit
AFS/AFM60 EtherCAT®

Älykäs, tehokas, tarkka

Hyötysi

  • Tuottavuuden kasvu älykkäiden diagnoositoimintojen ja nopean tiedonsiirron ansiosta
  • Verkon luotettavuus kasvaa ajoissa tapahtuvan virheiden tunnistuksen ansiosta
  • Yksinkertainen asennus erilaisilla konfigurointimahdollisuuksilla
  • Joustava, yksinkertainen asettelu ja korkeat resoluutiot erilaisiin sovelluksiin, binäärien, kokonais- ja "desimaali"-arvojen kanssa perustuen "round-axis" tunnistustoimintoon
  • Laitteiston hyvä käytettävyys Embedded-Switch -teknologian ansiosta
  • Kompakti ja kustannustehokas muotoilu

Yleiskatsaus

Älykäs, tehokas, tarkka

Älykkäät diagnoositoiminnot ja nopea tiedonsiirto: korkearesoluutioinen AFS/AFM60 EtherCAT® absoluuttianturi absoluuttisen paikan ja nopeuden erittäin tarkkaan mittaukseen teollisuusautomaation alueella. Kattavat toiminnot parametrien, kuten lämpötilan ja käyttöajan, diagnoosiin ja ajoissa tapahtuva virheiden tunnistus kasvattavat verkon luotettavuutta. Erilaiset konfigurointimahdollisuudet kuten esimerkiksi resoluution, pyörimissuunnan ja nopeusmittauksen yksikön muutos helpottavat asennusta ja mahdollistavat asiakaskohtaisen sovituksen kyseiseen sovellukseen. Kompaktin muotoilun ansiosta AFS/AFM60 EtherCAT® absoluuttianturi sopii käytettäväksi myös ahtaissa tiloissa. Embedded-Switch -teknologia huolehtii hyvästä laitteiston ja koneen käytettävyydestä ja edesauttaa näin tuottavuuden kasvattamista

Yhdellä silmäyksellä
  • Korkearesoluutioinen, 30-bit-absoluuttianturi (18 bit yksikierros ja 12 bit monikierros)

  • Keskiölaippa, servolaippa ja holkkiakseli

  • Liitäntätyyppi: 3 x M12-urosliitin (aksiaalinen)

  • Tiedonsiirtonopeus "on the fly" µs - alueella

  • EtherCAT®-liitäntä CoE (CiA DS-301) Device profile (CiA DS-406)

  • "Round-axis" tunnistustoiminto

  • Nopeuden, paikan, lämpötilan, käyttöajan yms. hälytykset, varoitukset ja diagnoositoiminnot.

  • Tilanäyttö 5 LED-valolla

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    AnturimalliMonikierros / Yksikierros
    Akselimalli

    Holkkiakseli

    Akseli, servolaippa

    Akseli, keskiölaippa

    Akselin läpimitta
    Holkkiakseli8 mm
    3/8"
    12 mm
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    Akseli, servolaippa6 mm
    Akseli, keskiölaippa10 mm
    Liitäntätyyppi

    Urosliitin, 1 x M12, 4-napainen, Päittäissuuntainen

    Naarasliitin, 2 x M12, 4-napainen, Päittäissuuntainen

    TietoliikenneliitäntäEtherCAT®
    Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdatCoE (CAN over EtherCAT®)
    Asemamäärä kierrosta kohden (resoluutio maks.)
    EtherCAT®262.144 (18 bit)
    Resoluutio maks. (nykäysmäärä kierrosta kohden x kierrosten lukumäärä)
    EtherCAT®18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Ohjelmoitava/parametroitavaSPS-Engineering-työkalun kautta
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös