Yleiskatsaus
Kompakti, yleiskäyttöinen
Anturiperhe ACS36 (yksikierros) ja ACM36 (monikierros) on varustettu analogisella liitännällä maksimikokonaisresoluutiolla enintään 3723 asemaa (yksikierros- ja monikierrosversioille). Mitta-alue voidaan ohjelmoida suoraan laitteelta kalvonäppäimistön opetustoiminnolla, helposti muutamilla painalluksilla. Ulostulo laitevaihtoehdosta riippuen virtasignaali 4-20 mA tai jännitesignaali 0-10 V.
Yhdellä silmäyksellä
- Kompakti 36 mm absoluuttianturi enintään 3723 asemalla (yksikierros- ja monikierrosversioille)
- Analogiliitäntä 4…20 mA tai 0…10 V
- Ohjelmointi anturin kalvonäppäimistön kautta
- Toimintalämpötila: –30 °C ... +80 °C