Absoluuttianturit
ACM60

Kompakti, yleiskäyttöinen

Hyötysi

  • Mitta-alueen helppo parametrointi suoraan laitteen kalvonäppäimistöllä (opetustoiminto) säästää aikaa, eikä vaadi erityistä ammattitietämystä.
  • Kompakti rakenne M12-pistotekniikan kanssa mahdollistaa anturin käytön ahtaissa tiloissa ja avaa näin uusia vapauksia koneiden kehittelyyn ja muotoiluun.
  • Analogiset liitännät (virta / jännite) tarjoavat edullisen ratkaisun paikan ja matkan määrittämiseen ja auttavat näin laskemaan kokonaislaitteiston kustannuksia.

Yleiskatsaus

Kompakti, yleiskäyttöinen

ACM60 anturiperhe (monikierros) on varustettu analogisella liittymällä maksimaalisella 13107 aseman kokonaisresoluutiolla. Mitta-alue voidaan ohjelmoida suoraan laitteelta kalvonäppäimistön opetustoiminnolla, helposti muutamilla painalluksilla. Ulostulo laitevaihtoehdosta riippuen virtasignaali 4-20 mA tai jännitesignaali 0-10 V.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kompakti 60 mm absoluuttianturi enintään 13107 asemalla

  • Servolaippa

  • Radiaalinen pistokelähtö

  • Analogiliitäntä 4…20 mA tai 0…10 V

  • Ohjelmointi anturin kalvonäppäimistön kautta

  • Suojausluokka IP68

  • Toimintalämpötila: –30 °C ... +80 °C

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Enkooderin rakenneMonikierros
    AkselimalliAkseli, servolaippa
    Akselin läpimitta
    Akseli, servolaippa6 mm
    LiitäntätyyppiUrosliitin, M12, 5-napainen, Säteissuuntainen
    TietoliikenneliitäntäAnaloginen
    Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdat

    Virta / 4...20 mA

    Jännite / 0...10 V

    Asemamäärä kierrosta kohden (resoluutio maks.)
    Resoluutio maks. (asemamäärä kierrosta kohden x kierrosten lukumäärä)
    Analoginen, Virta, ei ohjelmoitavissa10.485 x 64
    Analoginen, Jännite, ei ohjelmoitavissa13.107 x 64
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset