Yleiskatsaus
Kompakti, kestävä, tehokas
A3M60 PROFIBUS erittäin kestävä absoluutti-monikierros-anturi 60-mm-kotelossa. Paras luotettavuus myös ankarimmissa olosuhteissa saavutetaan magneettisella ja täten erittäin kestävällä skannauksella sekä yksikierros- että myös monikierros-versioiden yhteydessä. Uusi yksikierros-teknologia yhdistää tällöin magneettisen anturin kestävyyden korkeiden resoluutioiden kanssa, joka tähän asti on voitu tarjota vain optisilla järjestelmillä. Innovatiivinen, monikierros-teknologia ilman vaihteistoa alentaa A3M60-anturin liikkuvat komponentit minimiin. Tästä seuraa pidempi käyttöikä pienemmällä huollon tarpeella sekä erinomainen laitteiston käytettävyys. Erittäin kompakti teknologia yksi- ja monikierros-versioiden yhteydessä tarjoaa käyttäjälle tilaa säästävän ja kustannustehokkaan ratkaisun. Yhdessä integroidun PROFIBUS-liitännän kanssa A3M60 soveltuu erityisen hyvin ahtaiden tilojen sovelluksiin.
Yhdellä silmäyksellä
- Kestävä absoluutti-monikierros-anturi jopa 31 bitin resoluutiolla (yksikierros 14 bit ja monikierros 17 bit )
- Keskiölaippa, servolaippa tai holkkiakseli
- Kompakti muotoilu (<70 mm)
- Integroitu PROFIBUS-liittymä DP V0, V1 ja V2-toiminnallisuudella (tyypistä riippuen)
- Liitäntätekniikka: 3x M12 urosliitin
- Suojausluokka IP67 asti
- Toimintalämpötila: –30 °C ... +80 °C (tyypistä riippuen)