Ulkoinen, passiivinen ohjausyksikkö, jossa painike ja kolme LED-näyttöä. Johto M12-urosliittimellä, 4-napainen; johdon materiaali: PUR; kotelon materiaali: muovi, TPU, vahvistettu; syöttöjännite: DC 10 V DC ... 30 V DC; virta Imax.: 510 mA; suojausluokka: III (EN 61140); EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4; ympäristön lämpötila käytön aikana: –25 °C ... +55 °C; ympäristön lämpötila varastoinnin aikana: –25 °C ... +70 °C