Condition Monitoring -anturi yleiskäyttöön

Multi Physics Box

Lämpötila, tärinä ja iskut ovat tärkeitä koneiden tilasta kertovia indikaattoreita. Multi Physics Box lähettää näin jatkuvasti anturitietoja mahdollisten häiriöiden tunnistamiseksi hyvissä ajoin. Tämä vähentää suunnittelemattomia seisokkiaikoja ja säästää kustannuksia.

Tuotteet
Condition Monitoring -anturi yleiskäyttöön

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet

1 tulosta

Condition Monitoring -anturi tärinän, iskujen ja lämpötilan valvontaan
  • 3-akselinen tärinän (± 8 g) ja iskujen (enintään 200 g) määritys MEMS-elementtien avulla
  • Kosketuslämpötilan mittaus −40 ... +80 °C
  • Konfiguroitavat kynnysarvot
  • Tärinän valvonta aika- ja taajuusalueella
  • Tärinän raja-arvot ISO 10816-3 -standardin mukaan
  • Kompakti ruostumaton teräskotelo, jonka kotelointiluokka on jopa IP68
  • LED-tilanäyttö
  • Digitaalinen lähtö hälytyksenä ja IO-Linkinä