Lisätarvikkeet Moduulit ja väyläliitynnät
Tyyppi: Compact connection module Bulkscan® LMS511
Tuotenro:
2115478
Tuotetietolehtinen
Suomi
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
中文
kopioi pikalinkki
Tekniset tiedot
Lataukset
Tullitiedot
Tekniset tiedot
Tarvikeryhmä Liitäntämoduulit Johtimen poikkipinta-ala 5 x 0,5 mm² + 2 x 12 x 0,14 mm² Kotelon materiaali Alumiini Käyttölämpötila –40 °C ... +60 °C Paino + 0,68 kg Mitat (l x k x p) 88 mm x 34 mm x 162 mm Kuvaus Kompakti liitäntämoduuli jännitelähteen, I/O-liitäntöjen, sarjatiedonsiirtoyhteyden ja enkooderin johdottamiseen. Suunniteltu käyttöön yhdessä Bulkscan® LMS511:n kanssa. Anturiin liittämistä varten tarvitaan kiinnityskulma, tuotenro 2059271.
Luokitukset
ECl@ss 5.0 27242602 ECl@ss 5.1.4 27242602 ECl@ss 6.0 27242602 ECl@ss 6.2 27242602 ECl@ss 7.0 27242602 ECl@ss 8.0 27242602 ECl@ss 8.1 27242602 ECl@ss 9.0 27242602 ECl@ss 10.0 27242602 ECl@ss 11.0 27242602 ECl@ss 12.0 27242602 ETIM 5.0 EC001597 ETIM 6.0 EC001597 ETIM 7.0 EC001597 ETIM 8.0 EC001597 UNSPSC 16.0901 32151705
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.