Lisätarvikkeet
CMF
CMF400-3101
1026357
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Tarvikeryhmä | Kenttäväylämoduulit |
Käyttölämpötila | 0 °C ... +40 °C |
Kotelointiluokka | IP65 |
Kuvaus | Ethernet TCP/IP -yhdyskäytävä (IP 65, RJ45-naarasliitin) |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 27242208 |
ECl@ss 5.1.4 | 27242608 |
ECl@ss 6.0 | 27242608 |
ECl@ss 6.2 | 27242608 |
ECl@ss 7.0 | 27242608 |
ECl@ss 8.0 | 27242608 |
ECl@ss 8.1 | 27242608 |
ECl@ss 9.0 | 27242608 |
ECl@ss 10.0 | 27242608 |
ECl@ss 11.0 | 27242608 |
ECl@ss 12.0 | 27242608 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
-
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.