Lisätarvikkeet
CMC
CMC600-101
1042259
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Tarvikeryhmä | Kloonausmoduulit |
Tehonkulutus | 500 mW |
Käyttölämpötila | –35 °C ... +40 °C |
Paino | 30 g |
Mitat (l x k x p) | 70 mm x 23 mm x 17 mm |
Kuvaus | Ulkoinen parametrimuisti CDB620/CDB650/CDM42x:ään integrointia varten |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 27279214 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279214 |
ECl@ss 6.0 | 27279214 |
ECl@ss 6.2 | 27279214 |
ECl@ss 7.0 | 27279214 |
ECl@ss 8.0 | 27279214 |
ECl@ss 8.1 | 27279214 |
ECl@ss 9.0 | 27242602 |
ECl@ss 10.0 | 27242602 |
ECl@ss 11.0 | 27242602 |
ECl@ss 12.0 | 27242602 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.