microScan3 Pro versions offer you a maximum of flexibility.
Läpinäkyvät kohteet
Läpinäkyvien kohteiden kuten läpinäkyvien muovipakkauksien, lasi- tai PET-pullojen, ampullien ja pipettien tunnistus.
Rei´itetyt kohteet
Rei´itettyjen kohteiden ristikkolaatikoiden tai piirilevyjen varma tunnistus.
Kontrasti, väri, luminenssi, kiilto
Erilaisten optisten kohdeominaisuuksien kuten kontrasti, värin, luminenssin tai kiillon sekä mallin tunnistus.
Mitat ja profiilit
Anturit ja järjestelmät määrittävät mittatiedoista kohteiden mitat tai profiilit. Tulokset asetetaan sopivan liitännän kautta ohjausjärjestelmän käyttöön jatkokäsittelyä varten.
Metalli lähialueella
Kaikenlaisten metallisten kohteiden kosketukseton tunnistus, riippumatta siitä ovatko ne valmistettu teräksestä, alumiinista, messingistä, kuparista tai muista metalleista. Tunnistusetäisyydet 60 mm saakka, myös pölyisessä, likaisessa tai kosteissa ympäristöissä.
Magneetit
Kestomagneettien kosketukseton tunnistus ei-magnetoivien materiaalien läpi, ympäristöolosuhteista riippumatta.
Painomerkit ja etiketit
Kalvoilla tai pakkauksilla olevien sekä painoteollisuuden painomerkkien tunnistus. Valkoisilla, läpikuultamattomilla tai värillisillä sideaineilla olevien kiiltävien, metallisten tai läpinäkyvien etikettien tunnistus.
Jonopaineeton akkumulointi
Kuljetinhihnojen tuotevirtojen tunnistus ja ohjaus.
Kahden päällekkäisen materiaalin tunnistus
Erilaisten päällekkäisten materiaalien tunnistus, kuten esimerkiksi paperi paperin päällä (kaksoisarkkitunnistus), kalvo kalvolla tai päällekkäiset metallilevyt.
Täydellisesti täytetty ja tyhjä säiliö
Anturin tai järjestelmän määrittämien tietojen pohjalta tunnistetaan, onko säiliö tai astia täydellisesti täytettynä tai varattuna. Anturit tai järjestelmät voivat myös määrittää, ovatko säiliöt tyhjiä ja voidaanko niitä esimerkiksi käyttää uudelleen.
Related blog posts
South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
SOCAR Turkey: Reliable and safe operation of CNG stations thanks to FLOWSIC500
microScan3 Core versions are ideal for stationary applications.