Kontakti
Palaute

Tuotevalikoima

Näytä kaikki Peitä kaikki

Analysaattoriratkaisut

SICKin analysaattoriratkaisut tarjoavat päästö- ja prosessimittaustekniikan mittaustehtäviin uusia ratkaisumalleja. Tyypillisiä käyttöalueita ovat voimalaitosten, jätteenpolttolaitosten, sementtitehtaiden ja kemian teollisuuden päästö- ja prosessimittaukset.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Automaatiovaloverhot

Kaksidimensionaalinen valvonta ja laskenta ovat automaation ydintehtäviä. SICKin automaatiovaloverhoja käytetään ratkaisemaan erilaisia tehtäviä: kohteiden, henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistus, läsnäolo- ja ylitysvalvonta. Tehtävät ovat niin moninaisia, että mitään valoverhoa ei voida käyttää yleiskäyttöisesti kaikkiin sovelluksiin. SICK tarjoaa integroinnin helpottamiseksi kattavan valikoiman automaatiovaloverhoja erilaisilla valvontakorkeuksilla, koteloilla, toimintaetäisyyksillä ja resoluutioilla.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Enkooderit

Matkat, sijainnit, kulmat – enkooderi on soveltuva ratkaisu, kun kysymyksessä ovat teollisuusautomaation tarkat paikkamääritykset. Tämä koskee myös kierroksien ja kierrosluvun, nopeuden ja kiihtyvyyden mittausta. Korkearesoluutioiset optiset ja erittäin kestävät magneettiset enkooderit täydentävät toisiaan ja mahdollistavat tarkat mittaukset erilaisissa sovelluksissa. Pyöriviä enkoodereita on pulssi- ja absoluuttiantureina. Lineaarisessa mittaustekniikassa käytettävissä ovat vaijerivetoanturit ja lineaarianturit.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Etäisyysanturit

Yksi teollisen valmistuksen tärkeimmistä tehtävistä on etäisyyksien mittaus. Tosin sovellukset ovat tässä niin moninaiset, että mikään yksittäinen anturi ei ole kaikkiin tehtäviin soveltuva. SICKillä on etäisyyksien mittausta varten laaja, hyvin moniin mittaustehtäviin soveltuva tuotevalikoima. Etäisyydenmittauksen toimintaperiaatteesta vastaavat optiset anturit ja ultraäänianturit.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Havainnointi- ja mittausratkaisut

Lasermittaustekniikka LiDAR (Light Detection and Ranging) tarjoaa ratkaisuja laajaan sovellusvalikoimaan. Kaksi- tai useampidimensioisia tietoja voidaan käsitellä sekä ulkoisesti että sisäisesti. Tekniikka soveltuu täydellisesti sovelluksiin sisä- ja ulkoalueella, esimerkiksi törmäyssuojaukseen satamissa, luokitteluun liikenteessä, tunnistukseen rakennusautomaatiossa ja sijainnin määritykseen navigoinnissa.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Järjestelmäratkaisut

Käytämme tehdas-, logistiikka- ja prosessiautomaation järjestelmissämme teknisesti johtavia komponentteja. Palveluvalikoimamme ulottuu konseptisuunnittelusta ja konsultoinnista toteutukseen ja paikan päällä toteutettaviin palveluihin.

Tuotteidemme korkea laatu ja työntekijöidemme innostus ja asiantuntemus varmistavat, että nimi SICK merkitsee erinomaisia ratkaisuja vaativiin sovelluksiin.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Kaltevuusanturit

Tehtäviä automatisoitaessa erityisesti liikkuvissa käyttökohteissa kohteiden asennon tunteminen on välttämätöntä. SICK tarjoaa tätä varten laajan kaltevuusantureiden malliston. Tuoteryhmä ulottuu tavallisista staattisista antureista dynaamisiin kaltevuusantureihin, jotka antavat tarkat asentotiedot myös käyttökohteissa, joissa nopeudet vaihtelevat.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Konenäkö

Konenäköratkaisut ovat ihanteellisia automatisoituihin tarkastus- ja mittaustehtäviin. SICKin 2D- ja 3D-konenäkökamerat ovat omiaan moniin sovelluksiin, joissa mitataan, paikannetaan, tarkastetaan ja tunnistetaan. Konenäkötuotteemme ovat teollisuusympäristöön suunniteltuja ja yli 60 vuoden teollisuusanturikokemuksella huolellisesti kehitettyjä.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Lähestymiskytkimet

Lähestymiskytkimet tunnistavat kosketuksetta kohteita ja aineita. SICKin anturit sopivat täydellisesti teollisiin sovelluksiin ja vaatimuksiin. Tämä ilmenee pitkällä käyttöiällä, erinomaisella kestävyydellä, hyvällä tarkkuudella ja luotettavuudella. Käytettävissä ovat induktiiviset, kapasitiiviset ja magneettiset lähestymiskytkimet. SICK ratkaisee yksilölliset automaatiotehtävät älykkäästi ja luotettavasti.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Magneettiset sylinterianturit

SICKin innovatiiviset sylinterianturit. Tunnusmerkit kuten helppo käsittely, analogialähdön käytettävyys, parhaimmat kytkentäominaisuudet, käytettävyys elintarvike- ja juomateollisuudessa, uuden IO-Link-teknologian tuen tai kattavan adapteritarjonnan ansiosta asennusmahdollisuudet osoittavat selkeästi: SICKin magneettiset sylinterianturit ovat varusteltu kaikkiin käyttöpaikkoihin ja olosuhteisiin.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Merkinlukijat

Antureille asettaa suuria vaatimuksia automatisoitujen tuotantoprosessien, esim. pakkauskoneiden, sovelluksien monipuolisuus. Tyypillisiä sovelluksia ovat suurilla nopeuksilla tapahtuvat painomerkkien ja etikettien tunnistus sekä värillisten pintojen erottelu. Lisäksi voidaan tunnistaa pienimmätkin osat tai paikoittaa kohteet tarkasti. Näiden useiden sovellusten ratkaisemiseksi SICK tarjoaa laajan tuoteohjelman kontrasti-, markless-, väri-, luminenssi-, haarukka-antureita ja leveäkeilaisia valokennoja.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Motor Feedback-järjestelmät

Ennen kommutointiin, paikka- ja kierroslukumittaukseen tarvittiin kolme anturia, tänä päivänä SICKin Motor Feedback -järjestelmät tarjoavat nämä toiminnot yhdessä laitteessa. Yksi yhtenäinen mekaaninen liitäntä mahdollistaa hyvän joustavuuden. Sähköisten liitäntöjen kuten HIPERFACE® ja HIPERFACE DSL® yhteydessä ne asettavat myös standardeja ja täyttävät tärkeitä vaatimuksia kuten lämpötilan kestävyys, korkea resoluutio ja monikierros-rakenne. SIL2-sertifioinnin ansiosta voidaan täyttää myös EN ISO 13849 mukaisen konedirektiivin vaatimukset.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Raideohjausanturit

Raideohjaus on yksinkertainen ja edullinen navigointimuoto vihivaunuille ja mobiileille alustoille. Ajoneuvon anturi tunnistaa radan lattiassa ja seuraa sitä, ilmoittaen poikkeamista ajoneuvon ohjaukselle. Vaatimuksista riippuen voidaan käyttää optisia tai magneettisia raideohjausantureita.

Näytä kaikki Peitä kaikki

sens:Control – turvalliset ohjausratkaisut

Älykkäiden konekonseptien perusajatuksena on tuottavuuden parantaminen, kuitenkin parhaimmalla laadulla ja turvallisuudella. SICKin sens:Control – turvalliset ohjausratkaisut täyttävät nämä vaatimukset. Tuoteryhmä sisältää turvallisen sarjaankytkennän, turvaohjaimet ja turvareleet. Helposti käyttöön otettavat tuotteet ovat modulaarisia ja integroitavissa optimaalisesti automaatioprosesseihin – optimaaliseen ihmisen ja koneen väliseen vuorovaikutukseen.

Näytä kaikki Peitä kaikki

SICK AppSpace

SICK AppSpace Eco-järjestelmä tarjoaa vapautta ja joustavuutta asiakaskohtaisten vaatimusten toteuttamiseen räätälöidyillä sovellusohjelmistoilla. Tämä mahdollistaa täysin uudet ja mukautuvat ratkaisut teollisuusautomaatiossa. Ohjelmoitavat laitteet muodostavat laitteiston. SICK AppStudio ja SICK AppManager ohjelmistotyökaluilla voidaan kehitellä ja hallita sovellusohjelmistoja. SICK AppSpace Developers Club tarjoaa tukea ja edistää kehittelijöiden verkostoitumista.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Tunnistusratkaisut

Tuotteiden jäljitettävyyden ja tuoteväärennöksiltä suojautumisen perustana on luotettava automaattinen tunnistus. SICK tarjoaa lukulaitteita kolmelle teollisuuden tavallisimmalle tunnistustekniikalle: laserskannereita 1D-koodeille, kamerapohjaisia koodinlukijoita 1D- ja 2D-koodeille sekä RFID-lukijoita. Integroidut liitännät mahdollistavat liittämisen kaikkiin oleellisiin teollisuusverkkoihin, ja älykkäät käyttötoiminnot helpottavat käyttöönottoa ja käyttöä.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Turvajärjestelmät ja -ratkaisut

SICK tarjoaa koneiden ja laitosten valvontaan luotettavien turvakomponenttien lisäksi myös ratkaisukohtaisia palveluja sekä valmiita sertifioituja turvajärjestelmiä. Projektienne toteutuksen aikana laitteistojen käyttäjät voivat luottaa SICKin kokeneisiin turva-asiantuntijoihin ja saavat kaikki tarvitsemansa kattavat ja taloudelliset turvaratkaisut yhdeltä toimittajalta.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Turvarajakytkimet

Turvarajakytkimiä käytetään siellä, missä vaaditaan henkilöiden ja koneiden turvallisuutta. Niitä käytetään avattavien suojuksien valvontaan, vaarallisten liikkeiden paikkavalvontaan ja turvallisia pysäytystoimintoja varten. Portfolio jakautuu sähkömekaanisiin ja kosketuksettomiin turvarajakytkimiin, turvalukituslaitteisiin sekä turvaohjaimiin.

Yhdessä turvallisten ohjausratkaisujen kanssa SICK tarjoaa erinomaiset kokonaisratkaisut yhdeltä toimittajalta.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Ultraääneen perustuvat kaasunvirtausmittarit

SICK tarjoaa erilaisilla ultraääneen perustuvilla kaasunvirtausmittareilla ratkaisuja eri alojen mitä erilaisimpiin mittaustehtäviin. Yksi asia kuitenkin yhdistää näitä laitteita: SICKin uudenaikaisin ultraäänitekniikka. Maakaasuteollisuuden laskutuskäyttöön, prosessien tilavuusvirtauksen määritykseen, teollisuuslaitosten päästöjen valvontaan, ilman nopeuden mittaukseen tunneleissa ja moneen muuhun tarkoitukseen.

Valokennot

Älykkäät anturit takaavat uusimman SIRIC®- ja LED-tekniikan avulla parhaan toimintavarmuuden kaikista mahdollisista häiriötekijöistä huolimatta. Anturien tuottamaa lisäinformaatiota voidaan hyödyntää yksinkertaistamaan nykyaikaisia tuotantoprosesseja.

Optisten anturien laajaa valikoimaa käytetään menestyksellisesti automaatiotekniikan monissa sovelluksissa kautta maailman.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Valokuituanturit ja valokuidut

Valokuituanturit ovat erinomainen ratkaisu kohteiden havaitsemiseen, jos asennustila on rajallinen tai pitää havaita erittäin pieniä kohteita. Mikäli tämän lisäksi on vielä muita esim. toimintaetäisyyteen, lämmönkestävyyteen, materiaalikestävyyteen tai joustavaan asennukseen liittyviä vaatimuksia, on anturin ja valokuidun älykäs yhdistelmä erinomainen ratkaisu. Kattava valokuituvalikoima sovelluskohtaisten optiikkapäiden kanssa tarjoaa ratkaisun useisiin sovelluksiin.

Näytä kaikki Peitä kaikki

Valosähköiset turvalaitteet

Valosähköiset turvalaitteet ovat ensisijainen valinta koneiden ja laitteistojen maksimaalisen tuottavuuden varmistamiseksi. Toisin kuin aidat ja ovet, ne eivät rajoita materiaalin käsittelyä tai kulkua, ja mahdollistavat paremman näkyvyyden koneelle. Laaja tuotevalikoima kattaa vaara-alueelle pääsyyn ja valvontaan kohdistuvat vaatimukset. SICK-yhteensopiva liitäntäjärjestely mahdollistaa toisiinsa sopivien kokonaisjärjestelmien muodostamisen.

Ylös