Lisätarvikkeet
Kiinnitystarvikkeet
BEF-MR006020R
2055222
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Lisävarusteryhmä | Muut asennustarvikkeet |
Tarvikeryhmä | Mittauspyörät ja mittauspyöräjärjestelmät |
Kuvaus | Alumiininen mittauspyörä O-renkaalla (NBR70) umpiakselille 6 mm, kehä 200 mm |
Kehä | 200 mm |
Reiän halkaisija | 6 mm |
Pinta | O-rengas NBR70 |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 21160104 |
ECl@ss 5.1.4 | 21160104 |
ECl@ss 6.0 | 21160104 |
ECl@ss 6.2 | 21160104 |
ECl@ss 7.0 | 21160104 |
ECl@ss 8.0 | 21160104 |
ECl@ss 8.1 | 21160104 |
ECl@ss 9.0 | 21160104 |
ECl@ss 10.0 | 21160104 |
ECl@ss 11.0 | 21160104 |
ECl@ss 12.0 | 21160104 |
ETIM 5.0 | EC002179 |
ETIM 6.0 | EC002179 |
ETIM 7.0 | EC002179 |
ETIM 8.0 | EC002179 |
UNSPSC 16.0901 | 25191839 |
Tekniset piirustukset
Mittapiirros
-
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.