Lisätarvikkeet
Kiinnitystarvikkeet
BEF-KH-M06
2101067
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Lisävarusteryhmä | Puristus- ja suuntauspidikkeet |
Tarvikeryhmä | Puristuspidikkeet |
Materiaali | Muovi (PA6) |
Toimituksen sisältö | Ilman kiinnitystarvikkeita |
Kiristysmomentti | 1,1 Nm 1) |
Erikoisuus | Ilman kiintovastetta |
Kiristysmomentti anturi | 0,4 Nm ... 0,6 Nm 2) |
Käytettävissä: | Kiristyskappale pyöröantureille, joiden kotelon halkaisija on 6,5 mm, ilman kiintovastetta |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002024 |
ETIM 6.0 | EC002024 |
ETIM 7.0 | EC002024 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Tekniset piirustukset
Mittapiirros
Asennusohjeet
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.