Lisätarvikkeet
Kiinnitystarvikkeet

BEF-KH-M03
2101064
Piece
kopioi pikalinkki
    • Tekniset tiedot
      LisävarusteryhmäPuristus- ja suuntauspidikkeet
      TarvikeryhmäPuristuspidikkeet
      MateriaaliMuovi (PA6)
      Toimituksen sisältöIlman kiinnitystarvikkeita
      Kiristysmomentti1,1 Nm 1)
      ErikoisuusIlman kiintovastetta
      Kiristysmomentti anturi0,4 Nm ... 0,6 Nm 2)
      Käytettävissä:Kiristyskappale pyöröantureille, joiden kotelon halkaisija on 3 mm, ilman kiintovastetta
      • 1) Suositeltu kiristysmomentti pidikkeelle.
      • 2) Suositeltu kiristysmomentti anturille, lisätietoja anturin datalehdessä.
    • Luokitukset
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Tekniset piirustukset

    BEF-KH-M03
    Mittapiirros
    BEF-KH-M03
    Asennusohjeet
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki