Kontakti
Palaute

Lisätarvikkeet
Kiinnitystarvikkeet

BEF-FL-BYRD40-LFP1
2059612
Ensisijainen tyyppi – normaalisti saatavissa varastosta
  • kopioi pikalinkki
    • Tekniset tiedot
      LisävarusteryhmäPuristus- ja suuntauspidikkeet
      TarvikeryhmäSuuntauspidikkeet
      Käytettävissä:LFP Inox
      MateriaaliPTFE
      Pakkausyksikkö1 kpl
      Mitat (l x k x p)100 mm x 5 mm x 100 mm
      KuvausKeskitin halkaisijaltaan 40 mm ... 100 mm ohitus- ja laskuputkien asennusta varten
    • Luokitukset
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki
Ylös