Lisätarvikkeet
Kiinnitystarvikkeet

BEF-2SMJEPKU4
2118584
Piece
kopioi pikalinkki
    • Tekniset tiedot
      LisävarusteryhmäPuristus- ja suuntauspidikkeet
      TarvikeryhmäSuuntauspidikkeet
      MateriaaliMuovi
      Pakkausyksikkö4 kpl
      KuvausSwivel Mount -pidike 2 laitteelle (esim. lähettimelle ja vastaanottimelle), 360° suunnattavissa, muodostuu Swivel Mount -liitännästä ja Swivel Mount -adapterista, sis. M5-ruuvin
    • Luokitukset
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Tekniset piirustukset

    BEF-2SMJEPKU4
    Mittapiirros
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki