Kontakti
Palaute

Lisätarvikkeet
Kiinnitystarvikkeet

BEF-2SMGEAAL2
2045736
Ensisijainen tyyppi – normaalisti saatavissa varastosta
  • kopioi pikalinkki
    • Tekniset tiedot
      LisävarusteryhmäPuristus- ja suuntauspidikkeet
      TarvikeryhmäSuuntauspidikkeet
      MateriaaliAlumiini
      Pakkausyksikkö2 kpl
      KuvausOmega-pidin (49 mm) kiinnityskohta: etusivulla
    • Luokitukset
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Tekniset piirustukset

    BEF-2SMGEAAL2
    Mittapiirros
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki
Ylös