Lisätarvikkeet
Kiinnitystarvikkeet

BEF-1SHTBPKU2
2117730
Piece
kopioi pikalinkki
    • Tekniset tiedot
      LisävarusteryhmäPuristus- ja suuntauspidikkeet
      TarvikeryhmäSuuntauspidikkeet
      MateriaaliMuovi
      Pakkausyksikkö2 kpl
      KuvausCompact FlexFix -pidike 1 laitteelle (esim. lähetin ja vastaanotin), suunnattavissa ± 15°, sisältäen ruuvin M5, asennettavaksi uppokantaruuvien avulla
    • Luokitukset
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Tekniset piirustukset

    BEF-1SHTBPKU2
    Mittapiirros
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki