Lisätarvikkeet
Kiinnitystarvikkeet
BEF-1SHABPKU4
2066614
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Lisävarusteryhmä | Puristus- ja suuntauspidikkeet |
Tarvikeryhmä | Suuntauspidikkeet |
Materiaali | Muovi |
Pakkausyksikkö | 4 kpl |
Kuvaus | FlexFix-pidike 2 laitteelle (esim. lähetin ja vastaanotin), suunnattavissa ± 15°, sisältäen ruuvin M5 |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002024 |
ETIM 6.0 | EC002024 |
ETIM 7.0 | EC002024 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Tekniset piirustukset
Mittapiirros
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.