Yleiskatsaus
Joustavasti käytettävissä pituuksien, leveyksien ja korkeuksien mittaamiseen
SICKin mittaava valoverho MLG-2 on sopiva ratkaisu useisiin käyttökohteisiin logistiikka- ja tehdasautomatisoinnissa. Laiteversiot MLG-2 Prime, MLG-2 Pro ja MLG-2 ProNet sopivat vaativiin käyttökohteisiin, joissa käsitellään esimerkiksi läpinäkyviä kohteita ja joissa kohteiden nopeudet ovat suuria. Jopa 1,25 mm:n resoluutio, uusi ”ristisäteittäisesti mittaava” -toiminto ja ”läpinäkyvä”-tila takaavat, että MLG-2 suorittaa mittaustehtävät erittäin tarkasti. SOPAS-konfigurointiohjelmiston ratkaisut on esiasennettu, ja siksi jopa monimutkaisimmat käyttökohteet, kuten kohteiden leveyden mittaus, on helposti parametroitavissa. MLG-2 Pro - ja MLG-2 ProNet -malleissa on teollisuusstandardien mukaiset liitännät, kuten RS485 tai Ethernet.
Yhdellä silmäyksellä
- Sädevälit: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Toimintaetäisyys 12 m
- Toiminnat: ristikkäissäteittäisesti mittaava, 4 x vyöhykettä mittaava, Highspeedscan, Transparent-tila
- Liitännät: PNP, analoginen, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Auringonkesto-tila ja kestävä kytkentäkynnys