Yleiskatsaus
Erittäin tarkka rataleveyksien mittauksissa
Mittaava valoverho MLG-2 WebChecker perustuu vakiintuneeseen tekniikkaan, johon on yhdistetty modernein ohjelmisto, ja siksi sen avulla rataleveydet voidaan mitata huipputarkasti. Valoverho mittaa myös suuret rataleveydet ennennäkemättömän tarkasti. MLG-2 WebChecker tunnistaa jopa 10 reunaa tai 5 rataa ja voi mitata näitä jatkuvasti. Puoliksi läpinäkyvät kohteet valoverho mittaa jopa kymmeneltä, asiakkaan määrittämältä reunalta.
Yhdellä silmäyksellä
- Mittaustarkkuus: ± 0,3 mm
- Resoluutio: 0,1 mm
- Mittauskenttä: 3.150 mm (150 mm:n askelmissa)
- Vasteaika: 32 μs (säteestä säteeseen)
- Liitännät: 3 kytkentälähtöä, analoginen liitäntä, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® ja EtherNet/IP™
- Toimintaetäisyys 2.500 mm
- Liitäntätuotto: 10 reunaa 5 rataleveydellä ja 5 keskiasennolla